PXIe高精度IVテスト・システム

精密測定を迅速に開始

キーサイトのPXIデジタイザは、モジュラー に基づく汎用性の高いアナログ-デジタル変換器(ADC)カードです。

PXIe高精度IVテスト・システム

AXIeモジュラーシステム

シャーシおよび測定モジュールを含むAXIeモジュラーシステム

スケーラブルなデータ収集システム向けの高チャネル密度と高スループット。

AXIeモジュラーシステム

Mainframe Overview

メインフレーム

自信を持って統合。自信を持って切り替え。自信を持って測定。

Mainframe Overview

モジュール概要

キーサイト モジュラーシステム 比類なきパフォーマンス。インサイト獲得までの時間を半分に。

性能や機能が異なるモジュールを自由に組み合わせて、用途に最適なソリューションを構築できます。

モジュール概要

モジュラーシステム

カード、シャーシ、測定モジュールを含むモジュラーシステム

さまざまなモジュラーコンポーネント(例:PXI/AXIカード、シャーシ、メインフレームなど)を組み立てたもの。

モジュラーシステム

モジュラー式シャーシ

PXIおよびAXIコンポーネント用のカスタマイズ可能な筐体。

お客様のニーズに応じて、交換、アップグレード、再構成が可能な、互換性がありカスタマイズ可能なモジュール式コンポーネント用に設計されたシャーシ/ハウジング

モジュラー式シャーシ

モジュラー型コントローラ

カスタマイズ可能な接続性/インターフェース、バス速度、およびフォームファクタ。

モジュール式PXIおよびAXIシステムで使用されるスケーラブルなコントローラ

モジュラー型コントローラ

14件中 12 件を表示

AXIe 2スロット・シャーシの画像
AXIe 2スロット・シャーシ
モデル
M9502A
帯域幅
4 GB/s
フォームファクタ
AXIe
最大サンプルレート
-
AXIe 5スロット・シャーシの画像
AXIe 5スロット・シャーシ
モデル
M9505A
帯域幅
4 GB/s
フォームファクタ
AXIe
最大サンプルレート
-
12 GSa/s 任意波形発生器の画像
12 GSa/s任意波形発生器
モデル
M8190A
帯域幅
5 GHz
フォームファクタ
1-slot AXIe
最大サンプルレート
12 GSa/s
65 GSa/s 任意波形発生器のイメージ
65 GSa/s任意波形発生器
モデル
M8195A
帯域幅
25 GHz
フォームファクタ
1-slot AXIe
最大サンプルレート
65 GSa/s
M8190A用マルチチャネル同期モジュールの画像
M8190A用のマルチチャネル同期モジュール
モデル
M8192A
帯域幅
該当なし
フォームファクタ
モジュラー
最大サンプルレート
該当なし
任意波形発生器の画像
任意波形発生器
モデル
M8199A
帯域幅
55 GHz
フォームファクタ
2スロットAXIe
最大サンプルレート
128 GSa/s
12 GSa/s 任意波形発生器の画像
12 GSa/s任意波形発生器
モデル
M8121A
帯域幅
5 GHz
フォームファクタ
-
最大サンプルレート
12 GSa/s
クロックジェネレータモジュールの画像
クロックジェネレータモジュール
モデル
M8008A
帯域幅
32 GHz - 64GHz
フォームファクタ
-
最大サンプルレート
256 GSa/s
92 GSa/s 任意波形発生器の画像
92 GSa/s任意波形発生器
モデル
M8196A
帯域幅
32 GHz
フォームファクタ
1-slot AXIe
最大サンプルレート
92 GSa/s
AXIe高性能5スロットシャーシの画像
AXIe高性能5スロットシャーシ
モデル
M9506A
帯域幅
-
フォームファクタ
AXIe
最大サンプルレート
-
256 GSa/s 任意波形発生器の画像
256 GSa/s 任意波形発生器
モデル
M8199B
帯域幅
80 GHz
フォームファクタ
2スロットAXIe
最大サンプルレート
256 GSa/s
120 GSa/s 任意波形発生器の画像
120 GSa/s任意波形発生器
モデル
M8194A
帯域幅
45 GHz
フォームファクタ
1-slot AXIe
最大サンプルレート
120 GSa/s
すべてクリア