DS1220A

擷取高品質訊號以進行可靠的側信道分析

準確的側信道分析取決於所擷取訊號的品質。智慧卡工具旨在改善訊號完整性、降低雜訊,並在評估智慧卡、安全元件和其他安全性關鍵裝置時實現精準量測。透過提供專用於電源追蹤、濾波和訊號調節的硬體,這些工具可協助安全工程師取得進行有效側信道分析所需的高品質量測資料。

無論是在接觸式智慧卡上執行功耗分析,還是在非接觸式解決方案上執行電磁分析,專門的量測硬體都可以顯著提高訊號可見度並減少可能掩蓋安全性相關資訊的干擾。在識別微妙的洩漏源、驗證防禦措施或進行先進的安全性評估時,這些功能尤其重要。

從產生乾淨的電源追蹤到過濾非接觸式環境中的載波頻率,智慧卡工具為可靠且可重複的量測奠定了基礎,協助工程師專注於安全性洞察,而非量測挑戰。

提升訊號品質

降低雜訊和干擾,以擷取更乾淨的量測資料進行側信道分析。

實現精準的功耗分析

擷取高品質電源追蹤以支援洩漏檢測和密碼學評估。 

最佳化非接觸式測試

在評估非接觸式技術時,可濾除載波頻率並提升訊號可見度。

支援可靠的評估

產生一致且可重複的量測結果,以進行弱點評估與對策驗證。
產品影像
  • Bandwidth

    1.5 GHz

  • Additional features

    Electrical isolation from digital control circuit

  • Product type

    Notch filter and demodulator, Smartcard power tracer

  • Technology

    Device security

常見問題