DS1220A

신뢰할 수 있는 부채널 분석을 위한 고품질 신호 획득

정확한 부채널 분석은 획득된 신호의 품질에 좌우됩니다. 스마트 카드 툴은 스마트 카드, 보안 엘리먼트 및 기타 보안에 민감한 디바이스를 평가할 때 신호 무결성을 개선하고 노이즈를 줄이며 정밀한 측정이 가능하도록 설계되었습니다. 전력 트레이싱, 필터링 및 신호 컨디셔닝을 위한 전용 하드웨어를 제공함으로써, 이러한 툴은 보안 엔지니어가 효과적인 부채널 분석에 필요한 고품질 측정 데이터를 획득할 수 있도록 지원합니다.

접촉식 스마트 카드에 대한 전력 분석을 수행하든 비접촉식 솔루션에 대한 전자기 분석을 수행하든, 특수 측정 하드웨어를 사용하면 신호 가시성을 크게 향상시키고 보안 관련 정보를 모호하게 만들 수 있는 간섭을 줄일 수 있습니다. 이러한 기능은 미세한 누설 소스를 식별하거나, 대응책을 검증하거나, 고급 보안 평가를 수행할 때 특히 중요합니다.

깨끗한 전력 트레이스 생성부터 비접촉식 환경에서의 반송파 주파수 필터링에 이르기까지, 스마트 카드 툴은 안정적이고 반복 가능한 측정을 위한 기반을 제공하여 엔지니어가 측정 문제보다는 보안 통찰력에 집중할 수 있도록 지원합니다.

신호 품질 향상

노이즈와 간섭을 줄여 부채널 분석을 위한 더 깨끗한 측정 데이터를 캡처합니다.

정밀한 전력 분석 지원

누설 검출 및 암호화 평가를 지원하는 고품질 전력 트레이스를 획득합니다. 

비접촉식 테스트 최적화

비접촉식 기술을 평가할 때 반송파 주파수를 필터링하고 신호 가시성을 향상시킵니다.

안정적인 평가 지원

취약점 평가 및 대응책 검증을 위해 일관되고 반복 가능한 측정을 생성합니다.
제품 이미지
  • Bandwidth

    1.5 GHz

  • Additional features

    Electrical isolation from digital control circuit

  • Product type

    Notch filter and demodulator, Smartcard power tracer

  • Technology

    Device security

자주 묻는 질문