Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
正確なサイドチャネル解析は、取得する信号の品質に依存します。スマートカードツールは、スマートカード、セキュアエレメント、およびその他のセキュリティ上重要なデバイスを評価する際に、信号完全性の向上、ノイズの削減、および正確な測定を可能にするように設計されています。電力トレース、フィルタリング、および信号コンディショニングのための専用ハードウェアを提供することで、これらのツールは、セキュリティエンジニアが効果的なサイドチャネル解析に必要な高品質の測定データを取得するのに役立ちます。
接触型スマートカードでの電力解析の実行であっても、非接触型ソリューションでの電磁解析の実行であっても、特殊な測定ハードウェアにより、信号の視認性を大幅に向上させ、セキュリティ関連情報を不明瞭にする可能性のある干渉を削減できます。これらの機能は、微妙な漏洩源の特定、対策の検証、または高度なセキュリティ評価の実施時に特に重要になります。
クリーンな電力トレースの生成から非接触環境でのキャリア周波数のフィルタリングに至るまで、スマートカードツールは信頼性が高く再現性の高い測定の基盤を提供し、エンジニアが測定の課題ではなくセキュリティの洞察に集中できるように支援します。
ノイズと干渉を低減し、サイドチャネル解析向けによりクリーンな測定データを取得します。
高品質なパワートレースを取得し、リーク検出と暗号評価をサポートします。
Bandwidth
1.5 GHz
Additional features
Electrical isolation from digital control circuit
Product type
Notch filter and demodulator, Smartcard power tracer
Technology
Device Security
DS1220A
DS1220A スマートカード・パワー・トレーサーは、単純電力解析(SPA)および差分電力解析(DPA)のための消費電力を高精度に測定します。
DS1220A スマートカード・パワー・トレーサーは、単純電力解析(SPA)や差分電力解析(DPA)をはじめとする電力ベースの攻撃の特定を支援します。スマートカードのデジタル回路から電気的に絶縁された、低ノイズかつ高帯域幅のアナログコンポーネントを使用することにより、スマートカード・パワー・トレーサーは優れた信号対雑音比を持つ出力を提供し、消費電力の高精度な測定を実現します。DS1220A内のコンデンサは、各測定時にスマートカードに電力を供給するために事前に充電され、回路内の外部ノイズを防ぎ、安定したスマートカード電圧を維持します。
DS1221A
DS1221A ノッチフィルタおよび復調器は、サイドチャネルリークのテスト時に量子化誤差を低減し、より優れた信号対雑音比を実現します。
非接触ソリューションにおけるサイドチャネルリークのテストにおいて、リーダーの 13.56 MHz 搬送波は測定時に重大なノイズをもたらします。ノッチフィルタおよび復調器は、非接触スマートカードからのリーク信号を維持しながら高周波信号を低減するアナログフィルタで構成されています。その結果、デジタルオシロスコープの入力電圧範囲を狭めて量子化誤差を最小限に抑え、優れた信号対雑音比を達成することができます。DS1221Aは、電磁高周波解析用の高精度電磁プローブ、または高周波解析用のMicropross MP300 TCL2 RFアンテナと組み合わせて使用するように設計されていますが、このフィルタはあらゆるサイドチャネルテストシステムで使用可能です。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
スマートカードツールは、サイドチャネル解析評価中の信号品質の向上をサポートします。スマートカード、セキュア・エレメント、その他のセキュリティクリティカルなデバイスのテスト時に、パワートレーシング、フィルタリング、信号コンディショニング、測定最適化をサポートするように設計されています。
サイドチャネル攻撃では、多くの場合、測定信号のごくわずかな変動の特定が行われます。ノイズ、干渉、不十分な信号品質は、漏洩の検出を困難にする可能性があります。信号コンディショニングとフィルタリングは、収集された測定データの品質と信頼性の向上に役立ちます。
パワートレーシングは、動作中のデバイスの消費電力を測定するプロセスです。セキュリティエンジニアはこれらの測定を分析してサイドチャネル漏洩を特定し、暗号実装のセキュリティを評価します。
これらのツールは、次のようなさまざまなセキュリティ機密デバイスで使用できます。
DS1220A スマートカード・パワー・トレーサーは、スマートカードターゲットからクリーンで信頼性の高い消費電力測定値の取得を支援し、正確なサイドチャネル解析と漏洩評価を可能にします。
DS1221Aは、非接触型スマートカードの評価において、不要なキャリア周波数のフィルタリングと信号のコンディショニングを行うことで、測定の改善を支援します。これにより、セキュリティに関連する情報の観察と分析が容易になります。
必ずしもそうとは限りません。これらのツールの必要性は、ターゲットデバイス、テスト手法、信号品質の要件によって異なります。専用のパワートレーシングハードウェアや信号コンディショニングハードウェアによって大幅なメリットが得られる評価もあれば、追加の測定器を必要としない評価もあります。