Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
DS1220A スマートカード・パワー・トレーサーは、単純電力解析(SPA)および差分電力解析(DPA)のための消費電力を高精度に測定します。
Bandwidth
1.5 GHz
Additional features
Electrical isolation from digital control circuit
Technology
Device Security
Product type
Smartcard power tracer
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
DS1220A スマートカード・パワー・トレーサーは、単純電力解析(SPA)や差分電力解析(DPA)をはじめとする電力ベースの攻撃の特定を支援します。スマートカードのデジタル回路から電気的に絶縁された、低ノイズかつ高帯域幅のアナログコンポーネントを使用することにより、スマートカード・パワー・トレーサーは優れた信号対雑音比を持つ出力を提供し、消費電力の高精度な測定を実現します。DS1220A内のコンデンサは、各測定時にスマートカードに電力を供給するために事前に充電され、回路内の外部ノイズを防ぎ、安定したスマートカード電圧を維持します。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。