デバイスセキュリティ
サイドチャネル解析では、消費電力や電磁放射などの物理信号を測定することにより、組み込みデバイスからの隠れた情報漏洩を暴きます。これらの手法により、セキュリティチームは暗号実装における脆弱性を検出し、現実世界の攻撃に対する耐性を評価することができます。キーサイトのサイドチャネル・ポートフォリオは、高性能な測定ハードウェア、高精度プローブ、高度な解析ソフトウェアを組み合わせることで、正確で再現性の高い結果を提供します。初期の研究から検証、認証に至るまで、これらのソリューションは、漏洩の特定、その発生源の把握、そして確信を持ったデバイスセキュリティの強化を支援します。
Riscure Security Solutionsの創設者であるMarc Wittemanが、デバイスセキュリティの基本、一般的な攻撃手法、および業界の今後の動向について解説する動画をご覧ください。
サイドチャネル解析は、消費電力、電磁放射、光学的挙動などの物理信号を測定することで、デバイスからの情報漏洩を評価するセキュリティテスト技術です。これらの測定により、暗号実装やその他のセキュリティ機密機能の脆弱性を明らかにすることができます。
暗号アルゴリズムが数学的に安全であっても、実装上の欠陥によって意図せず機密情報が漏洩する可能性があります。サイドチャネル解析は、製品が展開される前にこれらの脆弱性を特定し、現実世界での攻撃リスクを軽減するのに役立ちます。
サイドチャネル解析は、スマートカード、セキュア・エレメント、マイクロコントローラ、IoTデバイス、車載コンポーネント、決済システム、その他のセキュリティクリティカルな組込みシステムなど、幅広いデバイスに適用できます。
一般的なサイドチャネル解析のセットアップには、測定機器、プローブ、自動化ソフトウェア、ポジショニングシステム、解析ツールが含まれます。正確な構成は、ターゲットデバイスや評価の目的に応じて異なります。
サイドチャネル解析は、初期の研究や設計検証から、認証準備、最終製品の評価に至るまで、開発ライフサイクル全体を通じて実施できます。