DS1010A

高い精度と再現性によるプローブの位置決め

ポジショニングシステムは、被測定デバイス(DUT)上にプローブやその他の測定機器を正確に配置できるようにすることで、サイドチャネル解析において重要な役割を果たします。正確な位置決めは、再現性の高い測定の取得、関心領域の特定、および複数の評価にわたる一貫した結果の確保に不可欠です。

DS1010A プレシジョン XYZ ステージは、3軸にわたって安定した高精度な移動を実現し、セキュリティエンジニアが電流プローブ、電磁界プローブ、その他の解析ハードウェアをターゲットデバイスに正確に位置合わせできるようにします。小型のスマートカード、セキュア・エレクトメント、マイクロコントローラ、または大型のプリント基板のいずれを評価する場合でも、このステージは、さまざまなフォームファクタやテストセットアップに対応するために必要な柔軟性を提供します。

高度なセキュリティ評価をサポートするように設計された DS1010A は、セットアップの変動を抑えながら測定の一貫性を維持するのに役立ちます。正確な位置決めと再現性のあるプローブ配置を可能にすることで、サイドチャネル解析ワークフローの基礎となるコンポーネントを形成し、エンジニアの測定結果における効率性、精度、信頼性の向上を支援します。

高精度な位置決めの実現

詳細なセキュリティ評価のために、被測定デバイス上でプローブや測定機器を正確に位置決めします。

測定の再現性の向上

複数の測定にわたって一貫したプローブ配置を維持し、信頼性と再現性のある結果をサポートします。

多様なテストセットアップへの対応

スマートカードやセキュア・エレメントから、より大型の組み込みシステムやプリント回路基板まで、幅広いデバイスに対応します。

安定した測定環境の構築

高度なサイドチャネル解析と脆弱性評価に必要な安定性と精度を提供します。

製品画像
  • Step Size

    0.3 µm

  • Range of Operation

    X/Y/Z: 50 mm

  • Product type

    Precision XYZ stage

  • Technology

    Device security

よくあるご質問