Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Os sistemas de posicionamento desempenham um papel fundamental na análise de canal lateral, permitindo o posicionamento preciso de sondas e outros equipamentos de medição acima do dispositivo em teste. O posicionamento preciso é essencial para obter medições repetíveis, identificar áreas de interesse e garantir resultados consistentes em várias avaliações.
A plataforma de precisão XYZ DS1010A oferece movimento estável e altamente preciso nos três eixos, permitindo que os engenheiros de segurança alinhem com precisão sondas de corrente, sondas eletromagnéticas e outros equipamentos de análise com um dispositivo-alvo. Seja na avaliação de um pequeno cartão inteligente, elemento de segurança, microcontrolador ou uma placa de circuito impresso maior, a plataforma oferece a flexibilidade necessária para acomodar uma ampla variedade de formatos e configurações de teste.
Projetado para dar suporte a avaliações avançadas de segurança, o DS1010A ajuda a manter a consistência das medições, ao mesmo tempo em que reduz a variabilidade na configuração. Ao permitir o posicionamento preciso e a colocação repetível da sonda, ele constitui um componente fundamental dos fluxos de trabalho de análise de canal lateral, ajudando os engenheiros a melhorar a eficiência, a precisão e a confiança nos resultados de suas medições.
Posicione com precisão as sondas e os equipamentos de medição acima do dispositivo em teste para realizar avaliações detalhadas de segurança.
Mantenha o posicionamento consistente da sonda ao longo de várias medições para garantir resultados confiáveis e reproduzíveis.
É compatível com uma ampla variedade de dispositivos, desde cartões inteligentes e elementos de segurança até sistemas embarcados maiores e placas de circuito impresso.
Oferecer a estabilidade e a precisão necessárias para análises avançadas de canal lateral e avaliação de vulnerabilidades.
Step Size
0.3 µm
Range of Operation
X/Y/Z: 50 mm
Product type
Precision XYZ stage
Technology
Device Security
DS1010A
A plataforma XYZ de precisão DS1010A é a plataforma XYZ padrão para vários componentes de hardware da Keysight que precisam de posicionamento preciso acima do dispositivo em teste.
A plataforma XYZ de precisão DS1010A é a plataforma XYZ padrão para vários componentes de hardware da Keysight que precisam de posicionamento preciso acima do dispositivo em teste.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
Um sistema de posicionamento permite a colocação precisa de sondas de corrente, sondas eletromagnéticas e outros equipamentos de medição acima do dispositivo em teste. O posicionamento preciso ajuda os engenheiros de segurança a obter medições de alta qualidade e a realizar avaliações repetíveis de análise de canal lateral.
Mesmo pequenas alterações na localização da sonda podem afetar a qualidade da medição e os resultados da análise. O posicionamento preciso ajuda a garantir que as medições sejam consistentes, repetíveis e comparáveis entre vários experimentos.
Uma plataforma XYZ é uma plataforma de posicionamento que permite o movimento controlado ao longo de três eixos (X, Y e Z). Isso permite que os engenheiros movimentem com precisão sondas e equipamentos de medição na horizontal e na vertical para alinhá-los com áreas específicas de um dispositivo alvo.
O DS1010A pode ser utilizado com uma variedade de ferramentas de medição de segurança de hardware, incluindo:
As emissões eletromagnéticas podem variar significativamente entre diferentes regiões de um dispositivo. O posicionamento preciso permite que os engenheiros localizem áreas de interesse, identifiquem pontos críticos de vazamento e concentrem as medições em circuitos específicos.
Nem sempre. No entanto, para análises eletromagnéticas, investigações detalhadas de vazamentos e avaliações de segurança repetíveis, um sistema de posicionamento pode melhorar significativamente a qualidade das medições e a eficiência dos testes.