Choose a country or area to see content specific to your location
¿Qué busca?
Diseña, simula y valida arquitecturas complejas de interconexión en 3D con un potente entorno de diseño autónomo.
Automatizar la validación de transmisores y receptores en las interfaces de E/S, memoria y estructura de red de próxima generación.
Reforzar la fiabilidad de la red 1.6T para cargas de trabajo a escala de IA, desde los transceptores hasta las interconexiones.
Combina el software VSA de Keysight con el nuevo analizador de señales XA5 para disfrutar de funciones avanzadas de visualización, demodulación y análisis: empieza hoy mismo tu periodo de prueba de 30 días.
Con memoria y almacenamiento adicionales, estos NPB mejorados ejecutan el software de seguridad y supervisión del rendimiento de IA de Keysight y la pila de IA.
Explora flujos de trabajo integrales que abarcan el diseño de circuitos integrados, la validación, las pruebas de obleas y la fotónica.
Ahorra hasta un 50 % en nuestros instrumentos más recientes con la entrega de productos Keysight o de la competencia que cumplan los requisitos.
Consiga señales moduladas multinivel de más de 200 Gbaud con AWG de alta velocidad para estándares digitales y ópticos.
Optimice la precisión y el rendimiento con accesorios de alta precisión diseñados específicamente para los instrumentos de Keysight.
Ahorra hasta un 50 % en nuestros instrumentos más recientes con la entrega de productos Keysight o de la competencia que cumplan los requisitos.
Cuatro canales por cada 1U de espacio en rack, un ancho de banda de hasta 1 GHz y sincronización entre varios osciloscopios.
Soluciones diseñadas específicamente para hacer frente a los retos de diseño y ensayo propios de su sector.
Casos de uso asignados a cada etapa del ciclo de vida de tu producto, desde el diseño hasta las operaciones.
Casos de éxito
Notas de aplicación fiables, fichas técnicas, diseños de referencia y procedimientos de prueba para agilizar las decisiones de diseño y validación.
Cursos intensivos prácticos que enseñan diseño de sistemas, métodos de prueba y flujos de trabajo de producción que los ingenieros pueden aplicar de inmediato.
Centro de Aprendizaje
Explora metodologías, estrategias de prueba y recursos técnicos para diseñar, validar y ampliar sistemas y redes de inteligencia artificial.
Acceso rápido a tareas de autoayuda relacionadas con el apoyo.
Contenido adicional para apoyar sus necesidades de productos.
Explore los servicios para acelerar cada paso de su viaje hacia la innovación.
Los sistemas de posicionamiento desempeñan un papel fundamental en el análisis de canal lateral, ya que permiten colocar con precisión las sondas y otros equipos de medición sobre el dispositivo sometido a prueba. Un posicionamiento preciso es esencial para obtener mediciones repetibles, identificar las zonas de interés y garantizar resultados coherentes en múltiples evaluaciones.
La plataforma de precisión XYZ DS1010A ofrece un movimiento estable y de alta precisión en los tres ejes, lo que permite a los ingenieros de seguridad alinear con precisión sondas de corriente, sondas electromagnéticas y otros equipos de análisis con un dispositivo objetivo. Ya sea para evaluar una tarjeta inteligente pequeña, un elemento de seguridad, un microcontrolador o una placa de circuito impreso de mayor tamaño, la plataforma ofrece la flexibilidad necesaria para adaptarse a una amplia gama de formatos y configuraciones de prueba.
Diseñado para facilitar evaluaciones de seguridad avanzadas, el DS1010A contribuye a mantener la coherencia de las mediciones al tiempo que reduce la variabilidad en la configuración. Al permitir un posicionamiento preciso y una colocación repetible de la sonda, constituye un componente fundamental de los flujos de trabajo de análisis de canal lateral, lo que ayuda a los ingenieros a mejorar la eficiencia, la precisión y la confianza en los resultados de sus mediciones.
Coloca con precisión las sondas y los equipos de medición sobre el dispositivo sometido a prueba para realizar evaluaciones de seguridad detalladas.
Mantenga una colocación uniforme de la sonda en todas las mediciones para garantizar resultados fiables y reproducibles.
Admite una amplia gama de dispositivos, desde tarjetas inteligentes y elementos de seguridad hasta sistemas integrados de mayor tamaño y placas de circuitos impresos.
Proporciona la estabilidad y la precisión necesarias para el análisis avanzado de canales laterales y la evaluación de vulnerabilidades.
Step Size
0.3 µm
Range of Operation
X/Y/Z: 50 mm
Product type
Precision XYZ stage
Technology
Device Security
DS1010A
La plataforma de precisión XYZ DS1010A es la plataforma XYZ predeterminada para diversos componentes de hardware de Keysight que requieren un posicionamiento preciso sobre el dispositivo sometido a prueba.
La plataforma de precisión XYZ DS1010A es la plataforma XYZ predeterminada para diversos componentes de hardware de Keysight que requieren un posicionamiento preciso sobre el dispositivo sometido a prueba.
Innovar rápidamente con planes de asistencia personalizados y tiempos de respuesta y resolución priorizados.
Obtenga suscripciones predecibles basadas en arrendamiento y soluciones completas de gestión del ciclo de vida, para que pueda alcanzar sus objetivos empresariales más rápidamente.
Disfrute de un servicio superior como suscriptor de KeysightCare y obtenga una respuesta técnica comprometida y mucho más.
Asegúrese de que su sistema de pruebas funcione según las especificaciones y cumpla con las normas locales y globales.
Realice mediciones rápidamente con formación interna impartida por instructores y aprendizaje electrónico.
Descargue el software de Keysight o actualice su software a la versión más reciente.
Un sistema de posicionamiento permite colocar con precisión sondas de corriente, sondas electromagnéticas y otros equipos de medición sobre el dispositivo sometido a prueba. Un posicionamiento preciso ayuda a los ingenieros de seguridad a obtener mediciones de alta calidad y a realizar evaluaciones repetibles de análisis de canales laterales.
Incluso los cambios más pequeños en la ubicación de la sonda pueden afectar a la calidad de la medición y a los resultados del análisis. Un posicionamiento preciso ayuda a garantizar que las mediciones sean coherentes, repetibles y comparables entre distintos experimentos.
Una plataforma XYZ es una plataforma de posicionamiento que permite un movimiento controlado a lo largo de tres ejes (X, Y y Z). Esto permite a los ingenieros desplazar con precisión sondas y equipos de medición tanto en horizontal como en vertical para alinearlos con zonas específicas de un dispositivo objetivo.
El DS1010A se puede utilizar con diversas herramientas de medición de seguridad de hardware, entre las que se incluyen:
Las emisiones electromagnéticas pueden variar considerablemente entre las distintas zonas de un dispositivo. Un posicionamiento preciso permite a los ingenieros localizar las zonas de interés, identificar los puntos críticos de fugas y centrar las mediciones en circuitos específicos.
No siempre. Sin embargo, para el análisis electromagnético, los estudios detallados de fugas y las evaluaciones de seguridad repetibles, un sistema de posicionamiento puede mejorar significativamente la calidad de las mediciones y la eficiencia de los ensayos.