Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Positionierungssysteme spielen eine entscheidende Rolle bei der Seitenkanalanalyse, da sie die präzise Platzierung von Sonden und anderen Messgeräten über dem Prüfling ermöglichen. Eine genaue Positionierung ist unerlässlich für reproduzierbare Messungen, die Identifizierung relevanter Bereiche und die Sicherstellung konsistenter Ergebnisse bei mehreren Auswertungen.
Der Präzisions-XYZ-Tisch DS1010A ermöglicht stabile und hochpräzise Bewegungen entlang dreier Achsen und erlaubt Sicherheitstechnikern so die exakte Ausrichtung von Stromsonden, elektromagnetischen Sonden und anderer Analysehardware auf das Zielgerät. Ob kleine Smartcards, Sicherheitselemente, Mikrocontroller oder größere Leiterplatten – der Tisch bietet die nötige Flexibilität für unterschiedlichste Bauformen und Testaufbauten.
Das DS1010A wurde für anspruchsvolle Sicherheitsanalysen entwickelt und trägt zur Konsistenz der Messungen bei, während gleichzeitig die Variabilität der Messanordnung reduziert wird. Durch die präzise Positionierung und die wiederholbare Platzierung der Sonde bildet es eine grundlegende Komponente von Arbeitsabläufen zur Seitenkanalanalyse und hilft Ingenieuren, die Effizienz, Genauigkeit und Zuverlässigkeit ihrer Messergebnisse zu verbessern.
Für detaillierte Sicherheitsbewertungen sollten Sonden und Messgeräte präzise über dem zu prüfenden Gerät positioniert werden.
Um zuverlässige und reproduzierbare Ergebnisse zu gewährleisten, sollte die Sonde bei mehreren Messungen gleich positioniert werden.
Sie unterstützen eine breite Palette von Geräten, von Smartcards und Sicherheitselementen bis hin zu größeren eingebetteten Systemen und Leiterplatten.
Gewährleisten Sie die für fortgeschrittene Seitenkanalanalysen und Schwachstellenbewertungen erforderliche Stabilität und Präzision.
Step Size
0.3 µm
Range of Operation
X/Y/Z: 50 mm
Product type
Precision XYZ stage
Technology
Device Security
DS1010A
Der DS1010A Präzisions-XYZ-Tisch ist der Standard-XYZ-Tisch für verschiedene Keysight-Hardwarekomponenten, die eine genaue Positionierung über dem zu testenden Gerät erfordern.
Der DS1010A Präzisions-XYZ-Tisch ist der Standard-XYZ-Tisch für verschiedene Keysight-Hardwarekomponenten, die eine genaue Positionierung über dem zu testenden Gerät erfordern.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Ein Positionierungssystem ermöglicht die präzise Platzierung von Stromsonden, elektromagnetischen Sonden und anderen Messgeräten über dem Prüfling. Die genaue Positionierung hilft Sicherheitsexperten, qualitativ hochwertige Messungen zu erfassen und reproduzierbare Seitenkanalanalysen durchzuführen.
Bereits geringfügige Änderungen der Sondenposition können die Messqualität und die Analyseergebnisse beeinflussen. Eine präzise Positionierung trägt dazu bei, dass die Messungen in verschiedenen Experimenten konsistent, wiederholbar und vergleichbar sind.
Ein XYZ-Tisch ist eine Positionierplattform, die eine kontrollierte Bewegung entlang dreier Achsen (X, Y und Z) ermöglicht. Dadurch können Ingenieure Sonden und Messgeräte präzise horizontal und vertikal bewegen, um sie an bestimmten Bereichen eines Zielobjekts auszurichten.
Der DS1010A kann mit einer Vielzahl von Hardware-Sicherheitsmessgeräten verwendet werden, darunter:
Elektromagnetische Emissionen können in verschiedenen Bereichen eines Geräts erheblich variieren. Durch präzise Positionierung können Ingenieure relevante Bereiche lokalisieren, Leckage-Hotspots identifizieren und Messungen auf bestimmte Schaltkreise konzentrieren.
Nicht immer. Für elektromagnetische Analysen, detaillierte Leckageuntersuchungen und wiederholbare Sicherheitsbewertungen kann ein Positionierungssystem jedoch die Messqualität und die Testeffizienz deutlich verbessern.