DS1010A

具備高準確度與重複性的探針定位

定位系統在旁信道分析中扮演關鍵角色,能夠將探針和其他量測設備精確放置在待測裝置上方。準確的定位對於取得可重複的量測結果、識別感興趣的區域以及確保多次評估之間的一致性至關重要。

DS1010A 精密 XYZ 平台可在三個軸向上提供穩定且高度準確的移動,讓安全工程師能夠將電流探針、電磁探針和其他分析硬體與目標裝置進行精確對齊。無論是評估小型智慧卡、安全元件、微控制器,還是較大的印刷電路板,該平台都能提供所需的靈活性,以適應各種尺寸外型與測試設定。

DS1010A 旨在支援先進的安全性評估,有助於維持量測一致性同時降低設定變異性。透過實現精確定位和可重複的探棒放置,它構成了旁通道分析工作流程的基礎元件,協助工程師提升量測結果的效率、準確度與信心。

實現精確定位

將探棒與量測設備精確定位在待測裝置上方,以便進行詳細的安全性評估。

提升量測可重複性

在多次量測中維持一致的探棒放置位置,以支援可靠且可重現的結果。

支援多樣化的測試設定

適用於各種廣泛的裝置,從智慧卡與安全元件到較大的嵌入式系統與印刷電路板。

建構穩定的量測環境

為先進的旁信道分析與弱點評估提供所需的穩定性與精確度。

產品影像
  • Step Size

    0.3 µm

  • Range of Operation

    X/Y/Z: 50 mm

  • Product type

    Precision XYZ stage

  • Technology

    Device Security

常見問題