Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
トレーニングターゲットは、サイドチャネル解析技術を学習、開発、検証するための実用的かつ制御された環境を提供します。最新の組み込みデバイスの動作をモデル化するように設計されており、セキュリティエンジニア、研究者、評価ラボ、学生が、本番ハードウェアを危険にさらすことなく、現実世界の手法による攻撃をハンズオンで経験できるようにします。
現実的な組み込みターゲットと文書化された攻撃シナリオを使用して、サイドチャネル解析技術をハンズオンで体験します。
電力解析、電磁界解析、故障注入評価を実行し、セキュリティ脆弱性がどのように特定され、悪用されるかをより深く理解します。
教育、プロトタイピング、セキュリティ実験のための単一プラットフォームに、トレーニングハードウェア、ソースコード、ソフトウェアツールを統合します。
Memory
1 MB Flash, 196 KB SRAM
Frequency
168 MHz
Instrument Type
ARM Cortex-M4F Development Board
Product type
Hardware crypto training target, Software crypto training target
Technology
Device Security
DS1031A ハードウェア暗号トレーニングターゲットは、サイドチャネル解析および故障注入用のトレーニングターゲット兼開発/プロトタイピングボードです。
DS1031A ハードウェア暗号トレーニングターゲットは、サイドチャネル解析および故障注入用のトレーニングターゲット兼開発/プロトタイピングボードです。
DS1031A
DS1031A ハードウェア暗号トレーニングターゲットは、サイドチャネル解析および故障注入用のトレーニングターゲット兼開発/プロトタイピングボードです。
DS1031A ハードウェア暗号トレーニングターゲットは、168MHzのクロック速度で動作するARM Cortex-M4Fコアをベースとした開発ボードです。サイドチャネル解析 (SCA) および故障注入 (FI) 攻撃のトレーニングターゲットとして機能するように物理的に改造され、プログラムされています。ターゲットに付属のソースコードと統合開発環境 (IDE) を使用することで、開発およびプロトタイピングにも使用できます。
DS1030Aソフトウェア暗号トレーニングターゲットは、サイドチャネル解析およびフォールトインジェクション向けのトレーニングターゲット兼開発/プロトタイピングボードです。
DS1030Aソフトウェア暗号トレーニングターゲットは、サイドチャネル解析およびフォールトインジェクション向けのトレーニングターゲット兼開発/プロトタイピングボードです。
DS1030A
DS1030Aソフトウェア暗号トレーニングターゲットは、サイドチャネル解析およびフォールトインジェクション向けのトレーニングターゲット兼開発/プロトタイピングボードです。
DS1030Aソフトウェア暗号トレーニングターゲットは、168MHzのクロック速度で動作するARM Cortex-M4Fコアをベースとした開発ボードです。これは、サイドチャネル解析(SCA)およびフォールトインジェクション(FI)攻撃のトレーニングターゲットとして機能するように、物理的に変更およびプログラムされています。提供されるソースコードと統合開発環境(IDE)のおかげで、開発およびプロトタイピングにも使用できます。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
トレーニングターゲットは、ユーザーがサイドチャネル解析および故障注入技術を学習、開発、検証できるように設計された、専用のハードウェアプラットフォームです。本番デバイスとは異なり、トレーニングターゲットはセキュリティに関連する動作を明らかにし、実験のための再現性のある環境を提供するように特別に設計されています。
トレーニングターゲットは、文書化された攻撃ポイント、既知の暗号実装、および予測可能な動作を提供するため、ユーザーは本番ハードウェアの損傷や開発上の制約に違反するリスクなしに、攻撃技術や評価方法の学習に集中できます。
トレーニングターゲットは、一般的に以下の対象者によって使用されます:
トレーニングターゲットは、以下をはじめとするさまざまなハードウェアセキュリティ評価をサポートします。
DS1030Aは主にソフトウェアベースの暗号実装に焦点を当てているのに対し、DS1031Aは、最新のセキュアデバイスに見られるハードウェアアクセラレータにより近いハードウェア暗号化機能を備えています。これらを組み合わせることで、ユーザーはさまざまな攻撃手法、リークメカニズム、セキュリティ課題を検証することができます。
ソフトウェアおよびハードウェアの暗号実装は、異なるリーク特性と攻撃対象領域を示します。本番デバイスでは暗号化がソフトウェア、ハードウェア、あるいはその両方の組み合わせで実装されている場合があるため、両方を評価することで、現実世界のターゲットをより完全に理解することができます。
はい。トレーニングターゲットには設定可能な対策が含まれており、ユーザーはセキュリティ保護がサイドチャネルリークや攻撃成功率に与える影響を確認できます。
はい。ハードウェアセキュリティの概念を学ぶための、構造化された再現性の高い環境を提供します。同時に、高度な研究、ツール検証、エキスパートレベルの評価をサポートするのに十分な高度さを備えています。
はい。これらのプラットフォームは両方の手法をサポートするように特別に設計されており、ユーザーは同じターゲットハードウェアを使用して、受動的なサイドチャネル測定と能動的な故障注入攻撃の両方を実行できます。
トレーニングターゲットは、データ収集、解析、自動化のためのInspectorソフトウェアスイートとシームレスに統合されます。また、ソースコード、開発ツール、ドキュメントも含まれており、カスタム実験、試作、研究活動を可能にします。
はい。カスタマイズ、試作、研究活動、新しい攻撃シナリオの開発をサポートするために、ソースコード、開発ツール、ドキュメントが提供されています。
最適な選択は、評価の目的に応じて異なります。DS1030Aはソフトウェアベースの暗号実装の探索に最適であり、DS1031Aではハードウェア暗号化機能および関連する攻撃シナリオの評価が可能になります。トレーニングおよび研究の目的に最も適したプラットフォームについては、キーサイトのデバイスセキュリティチームにお問い合わせください。