Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Die Verknüpfung von Design und physikalischen Tests zur Bewertung der Fall-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit erfolgt, bevor die Hardware existiert.
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Upgrade auf die nächste Bandbreitenstufe.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Zweikanal- und Ultrabreitband-Signalanalyse für anspruchsvolle HF-Workflows.
Erhalten Sie schnellere und klarere Einblicke mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz. Tauschen Sie Ihr altes Oszilloskop ein und erhalten Sie eine Gutschrift für ein neues XR8.
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Erfolgsgeschichten
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Die Trainingsziele bieten eine praxisnahe und kontrollierte Umgebung zum Erlernen, Entwickeln und Validieren von Seitenkanal-Analysetechniken. Diese Plattformen sind so konzipiert, dass sie das Verhalten moderner eingebetteter Systeme modellieren und ermöglichen es Sicherheitsingenieuren, Forschern, Evaluierungslaboren und Studierenden, praktische Erfahrungen mit realen Angriffsmethoden zu sammeln, ohne dabei Produktionshardware zu gefährden.
Sammeln Sie praktische Erfahrung mit Seitenkanal-Analysetechniken anhand realistischer eingebetteter Systeme und dokumentierter Angriffsszenarien.
Führen Sie Leistungs-, elektromagnetische und Fehlereinspeisungsbewertungen durch, um besser zu verstehen, wie Sicherheitslücken identifiziert und ausgenutzt werden können.
Kombinieren Sie Trainingshardware, Quellcode und Softwaretools in einer einzigen Plattform für Ausbildung, Prototyping und Sicherheitsexperimente.
Memory
1 MB Flash, 196 KB SRAM
Frequency
168 MHz
Instrument Type
ARM Cortex-M4F Development Board
Product type
Software crypto training target, Hardware crypto training target
Technology
Device Security
Das DS1031A Hardware Crypto Training Target ist ein Trainingsziel und Entwicklungs-/Prototyping-Board für Seitenkanalanalyse und Fehlereinspeisung.
Das DS1031A Hardware Crypto Training Target ist ein Trainingsziel und Entwicklungs-/Prototyping-Board für Seitenkanalanalyse und Fehlereinspeisung.
DS1031A
Das DS1031A Hardware Crypto Training Target ist ein Trainingsziel und Entwicklungs-/Prototyping-Board für Seitenkanalanalyse und Fehlereinspeisung.
Das DS1031A Hardware-Krypto-Trainingsboard ist ein Entwicklungsboard mit einem ARM Cortex-M4F-Kern und einer Taktfrequenz von 168 MHz. Es wurde physisch modifiziert und programmiert, um als Trainingsziel für Seitenkanalangriffe (SCA) und Fehlerinjektionsangriffe (FI) zu dienen. Der mitgelieferte Quellcode und die integrierte Entwicklungsumgebung (IDE) ermöglichen auch die Verwendung des Boards für Entwicklung und Prototyping.
Das DS1030A Software Crypto Training Target ist ein Trainingsziel und Entwicklungs-/Prototyping-Board für Seitenkanalanalyse und Fehlereinspeisung.
Das DS1030A Software Crypto Training Target ist ein Trainingsziel und Entwicklungs-/Prototyping-Board für Seitenkanalanalyse und Fehlereinspeisung.
DS1030A
Das DS1030A Software Crypto Training Target ist ein Trainingsziel und Entwicklungs-/Prototyping-Board für Seitenkanalanalyse und Fehlereinspeisung.
Das DS1030A Software Crypto Training Target ist ein Entwicklungsboard mit einem ARM Cortex-M4F-Kern und einer Taktfrequenz von 168 MHz. Es wurde physisch modifiziert und programmiert, um als Trainingsziel für Seitenkanalangriffe (SCA) und Fehlerinjektionsangriffe (FI) zu dienen. Dank des mitgelieferten Quellcodes und der integrierten Entwicklungsumgebung (IDE) kann es auch für die Entwicklung und das Prototyping verwendet werden.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Ein Trainingsziel ist eine speziell entwickelte Hardwareplattform, die Anwendern das Erlernen, Entwickeln und Validieren von Seitenkanalanalysen und Fehlereinschleusungstechniken ermöglicht. Im Gegensatz zu Produktionsgeräten sind Trainingsziele so konzipiert, dass sie sicherheitsrelevantes Verhalten aufdecken und eine reproduzierbare Umgebung für Experimente bieten.
Die Trainingsziele bieten dokumentierte Angriffspunkte, bekannte kryptografische Implementierungen und vorhersehbares Verhalten, sodass sich die Benutzer auf das Erlernen von Angriffstechniken und Bewertungsmethoden konzentrieren können, ohne das Risiko einzugehen, Produktionshardware zu beschädigen oder Entwicklungsbeschränkungen zu verletzen.
Trainingsziele werden üblicherweise verwendet von:
Die Trainingsziele unterstützen eine Vielzahl von Hardware-Sicherheitsbewertungen, darunter:
Der DS1030A konzentriert sich primär auf softwarebasierte kryptografische Implementierungen, während der DS1031A Hardware-Kryptografiefunktionen beinhaltet, die den Hardwarebeschleunigern moderner Sicherheitsgeräte ähneln. Zusammen ermöglichen sie es Nutzern, verschiedene Angriffsmethoden, Leckagemechanismen und Sicherheitsherausforderungen zu untersuchen.
Kryptografische Implementierungen in Software und Hardware weisen unterschiedliche Leckageeigenschaften und Angriffsflächen auf. Die Bewertung beider Ansätze ermöglicht ein umfassenderes Verständnis realer Ziele, da Produktionsgeräte Kryptografie in Software, Hardware oder einer Kombination aus beidem implementieren können.
Ja. Die Trainingsziele beinhalten konfigurierbare Gegenmaßnahmen, die es den Benutzern ermöglichen, zu beobachten, wie sich Sicherheitsvorkehrungen auf Seitenkanallecks und die Erfolgsraten von Angriffen auswirken.
Ja. Sie bieten eine strukturierte und wiederholbare Umgebung zum Erlernen von Hardware-Sicherheitskonzepten. Gleichzeitig sind sie so ausgereift, dass sie fortgeschrittene Forschung, Werkzeugvalidierung und Evaluierungen auf Expertenniveau unterstützen.
Ja. Die Plattformen sind speziell darauf ausgelegt, beide Methoden zu unterstützen, sodass Benutzer mit derselben Zielhardware sowohl passive Seitenkanalmessungen als auch aktive Fehlereinschleusungsangriffe durchführen können.
Die Trainingsziele lassen sich nahtlos in die Inspector-Software-Suite für Datenerfassung, -analyse und -automatisierung integrieren. Sie umfassen außerdem Quellcode, Entwicklungswerkzeuge und Dokumentation und ermöglichen so individuelle Experimente, Prototyping und Forschungsaktivitäten.
Ja. Quellcode, Entwicklungswerkzeuge und Dokumentation werden bereitgestellt, um Anpassungen, Prototyping, Forschungsaktivitäten und die Entwicklung neuer Angriffsszenarien zu unterstützen.
Die beste Wahl hängt von Ihren Evaluierungszielen ab. Der DS1030A eignet sich ideal zur Untersuchung softwarebasierter kryptografischer Implementierungen, während der DS1031A die Evaluierung hardwarebasierter kryptografischer Funktionen und zugehöriger Angriffsszenarien ermöglicht. Das Keysight Device Security Team berät Sie gerne hinsichtlich der optimalen Plattform für Ihre Schulungs- und Forschungsziele.