DS1031A

Adquiere conocimientos prácticos sobre pruebas de seguridad de hardware

Los objetivos de formación ofrecen un entorno práctico y controlado para el aprendizaje, el desarrollo y la validación de técnicas de análisis de canales laterales. Diseñadas para simular el comportamiento de los dispositivos embebidos modernos, estas plataformas permiten a los ingenieros de seguridad, investigadores, laboratorios de evaluación y estudiantes adquirir experiencia práctica con metodologías de ataque reales sin poner en riesgo el hardware de producción.

Los objetivos de formación DS1030A y DS1031A se basan en arquitecturas ARM Cortex-M4 y han sido modificados específicamente para permitir evaluaciones de análisis de canal lateral. Incluyen una amplia gama de implementaciones criptográficas, contramedidas configurables y puntos de ataque documentados, lo que permite a los usuarios explorar tanto la teoría como la práctica de las pruebas de seguridad de hardware. Desde el análisis de potencia simple y diferencial hasta el análisis electromagnético y las técnicas avanzadas de inyección de fallos, los usuarios pueden realizar evaluaciones realistas al tiempo que adquieren una comprensión más profunda del comportamiento de los dispositivos y de la ejecución de los ataques.
 
Integrados en el paquete de software Inspector y respaldados por el código fuente y las herramientas de desarrollo, los «Training Targets» también pueden servir como plataformas de desarrollo y creación de prototipos. Ya sea que se utilicen con fines educativos, para la investigación de vulnerabilidades, la validación de herramientas, la preparación para certificaciones o la formación interna de equipos, proporcionan una base repetible y fiable para adquirir conocimientos prácticos sobre seguridad de hardware.

Desarrollar habilidades prácticas en materia de seguridad

Adquiere experiencia práctica con técnicas de análisis de canales laterales utilizando objetivos integrados realistas y escenarios de ataque documentados.

Explora métodos de ataque reales

Realizar evaluaciones de potencia, electromagnéticas y de inyección de fallos para comprender mejor cómo se pueden identificar y aprovechar las vulnerabilidades de seguridad.

Validar las medidas correctivas

Evaluar la eficacia de las medidas de protección implantadas y observar su impacto en la resistencia ante los ataques.

Acelerar el aprendizaje y la investigación

Combina el hardware de formación, el código fuente y las herramientas de software en una única plataforma destinada a la formación, la creación de prototipos y la experimentación en materia de seguridad.

imagen_del_producto
  • Memory

    1 MB Flash, 196 KB SRAM

  • Frequency

    168 MHz

  • Instrument Type

    ARM Cortex-M4F Development Board

  • Product type

    Hardware crypto training target, Software crypto training target

  • Technology

    Device security

Preguntas frecuentes