Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
트레이닝 타깃은 부채널 분석 기법을 학습, 개발 및 검증하기 위한 실용적이고 제어된 환경을 제공합니다. 최신 임베디드 디바이스의 동작을 모델링하도록 설계된 이 플랫폼을 통해 보안 엔지니어, 연구원, 평가 실험실, 학생들은 프로덕션 하드웨어에 대한 위험 없이 실제 공격 방법론에 대한 핸즈온 경험을 쌓을 수 있습니다.
현실적인 임베디드 타깃과 문서화된 공격 시나리오를 사용하여 부채널 분석 기법에 대한 핸즈온 경험을 쌓으십시오.
전력, 전자기 및 결함 주입 평가를 수행하여 보안 취약점이 어떻게 식별되고 악용될 수 있는지 더 잘 이해하십시오.
교육, 프로토타이핑, 보안 실험을 위해 단일 플랫폼 내에서 트레이닝 하드웨어, 소스 코드, 소프트웨어 도구를 결합하십시오.
Memory
1 MB Flash, 196 KB SRAM
Frequency
168 MHz
Instrument Type
ARM Cortex-M4F Development Board
Product type
Hardware crypto training target, Software crypto training target
Technology
Device security
DS1031A 하드웨어 암호화 트레이닝 타겟은 사이드 채널 분석 및 결함 주입을 위한 트레이닝 타겟이자 개발/프로토타이핑 보드입니다.
DS1031A 하드웨어 암호화 트레이닝 타겟은 사이드 채널 분석 및 결함 주입을 위한 트레이닝 타겟이자 개발/프로토타이핑 보드입니다.
DS1031A
DS1031A 하드웨어 암호화 트레이닝 타겟은 사이드 채널 분석 및 결함 주입을 위한 트레이닝 타겟이자 개발/프로토타이핑 보드입니다.
DS1031A 하드웨어 암호화 트레이닝 타겟은 168MHz 클럭 속도로 작동하는 ARM Cortex-M4F 코어를 기반으로 하는 개발 보드입니다. 이 보드는 사이드 채널 분석(SCA) 및 결함 주입(FI) 공격을 위한 트레이닝 타겟으로 작동하도록 물리적으로 수정되고 프로그래밍되었습니다. 타겟과 함께 제공되는 소스 코드 및 통합 개발 환경(IDE)을 통해 개발 및 프로토타이핑에도 사용할 수 있습니다.
DS1030A 소프트웨어 암호화 트레이닝 타겟은 사이드 채널 분석 및 결함 주입을 위한 트레이닝 타겟이자 개발/프로토타이핑 보드입니다.
DS1030A 소프트웨어 암호화 트레이닝 타겟은 사이드 채널 분석 및 결함 주입을 위한 트레이닝 타겟이자 개발/프로토타이핑 보드입니다.
DS1030A
DS1030A 소프트웨어 암호화 트레이닝 타겟은 사이드 채널 분석 및 결함 주입을 위한 트레이닝 타겟이자 개발/프로토타이핑 보드입니다.
DS1030A 소프트웨어 암호화 트레이닝 타겟은 168MHz 클럭 속도로 작동하는 ARM Cortex-M4F 코어를 기반으로 하는 개발 보드입니다. 이 보드는 사이드 채널 분석(SCA) 및 결함 주입(FI) 공격을 위한 트레이닝 타겟으로 작동하도록 물리적으로 수정되고 프로그래밍되었습니다. 또한 제공된 소스 코드와 통합 개발 환경(IDE) 덕분에 개발 및 프로토타이핑에도 사용될 수 있습니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
트레이닝 타깃은 사용자가 부채널 분석 및 결함 주입 기법을 학습, 개발 및 검증할 수 있도록 지원하기 위해 특별히 제작된 하드웨어 플랫폼입니다. 프로덕션 디바이스와 달리 트레이닝 타깃은 보안과 관련된 동작을 드러내고 실험을 위한 반복 가능한 환경을 제공하도록 특별히 설계되었습니다.
트레이닝 타겟(Training Target)은 문서화된 공격 지점, 알려진 암호화 구현 및 예측 가능한 동작을 제공하므로, 사용자는 프로덕션 하드웨어를 손상시키거나 개발 제약을 위반할 위험 없이 공격 기법과 평가 방법론을 학습하는 데 집중할 수 있습니다.
트레이닝 타겟은 일반적으로 다음 대상이 사용합니다.
트레이닝 타겟은 다음과 같은 다양한 하드웨어 보안 평가를 지원합니다.
DS1030A는 주로 소프트웨어 기반 암호화 구현에 초점을 맞추는 반면, DS1031A는 최신 보안 디바이스에 있는 하드웨어 가속기와 더 유사한 하드웨어 암호화 기능을 포함합니다. 이 두 제품을 통해 사용자는 다양한 공격 방법론, 누설 메커니즘 및 보안 과제를 탐색할 수 있습니다.
소프트웨어 및 하드웨어 암호화 구현은 서로 다른 누설 특성과 공격 표면을 나타냅니다. 프로덕션 디바이스는 소프트웨어, 하드웨어 또는 이들의 조합으로 암호화를 구현할 수 있으므로, 두 가지 모두를 평가하면 실제 타겟에 대해 더 완벽하게 이해할 수 있습니다.
예. 트레이닝 타겟에는 사용자가 보안 보호 기능이 부채널 누설 및 공격 성공률에 미치는 영향을 관찰할 수 있는 구성 가능한 대책이 포함되어 있습니다.
예. 하드웨어 보안 개념을 학습하기 위한 체계적이고 반복 가능한 환경을 제공합니다. 동시에 고급 연구, 툴 검증 및 Expert 수준의 평가를 지원할 만큼 정교합니다.
예. 이 플랫폼은 두 방법론을 모두 지원하도록 특별히 설계되어, 사용자가 동일한 타깃 하드웨어를 사용하여 수동 사이드 채널 측정뿐만 아니라 능동 결함 주입 공격도 수행할 수 있습니다.
교육용 타깃은 데이터 수집, 분석 및 자동화를 위해 Inspector 소프트웨어 스위트와 원활하게 통합됩니다. 또한 소스 코드, 개발 도구 및 문서를 제공하므로 맞춤형 실험, 프로토타이핑 및 연구 활동이 가능합니다.
예. 사용자 정의, 프로토타이핑, 연구 활동 및 새로운 공격 시나리오 개발을 지원하기 위해 소스 코드, 개발 도구 및 문서가 제공됩니다.
평가 목표에 따라 가장 적합한 제품이 달라집니다. DS1030A는 소프트웨어 기반 암호화 구현을 탐색하는 데 이상적이며, DS1031A는 하드웨어 암호화 기능 및 관련 공격 시나리오를 평가할 수 있게 해줍니다. 키사이트 디바이스 보안(Keysight Device Security) 팀은 교육 및 연구 목적에 가장 적합한 플랫폼을 추천해 드릴 수 있습니다.