Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
組み込みセキュリティテストベンチは、高度なサイドチャネル解析および故障注入評価を実行するための統合プラットフォームを提供します。スケーラブルなPXIアーキテクチャを基盤とし、測定、同期、トリガ、および制御の各機能を単一の統合環境に統合することで、セキュリティチームがより高い精度と効率で複雑なテストワークフローを実行できるようにします。
組み込みデバイスの高速化と複雑化が進むにつれて、セキュリティ評価にはより厳密なタイミング制御、高いデータスループット、および優れた再現性が求められます。本テストベンチは、テストワークフロー全体にわたってハードウェア、ソフトウェア、計測器を同期させる共通基盤を提供することで、これらの課題に対応します。これにより、エンジニアは単一のプラットフォームから測定の取得、トリガの生成、デジタルインターフェイスの調整、およびセキュリティキャンペーンの実行を行うことができます。
モジュール式アーキテクチャにより、組織は現在必要な機能から開始し、テスト要件の進化に合わせて拡張することができます。電力解析、電磁界解析、または高度なセキュリティ研究のいずれをサポートする場合でも、本プラットフォームは、コアシステムを変更することなくトリガ、波形生成、デジタル制御を追加する構成可能なPXIモジュールを通じて適応します。
DS1050A組み込みセキュリティテストベンチ、DS1060Aパターンベーストリガジェネレータ、DS1070Aグリッチパターンジェネレータ、およびDS1071AデジタルI/Oソリューションを組み合わせることで、再現性、拡張性、および将来を見据えたデバイスセキュリティテスト環境を構築するための柔軟な基盤が提供されます。
測定、同期、トリガ、および制御を単一の統合プラットフォームに集約します。
特定の構成から開始し、モジュール式のPXI計測器によって機能を拡張できます。
テストセットアップ全体で、高精度かつ再現性の高いタイミングにより、測定とセキュリティイベントを調整します。
ハードウェアとソフトウェアの同期制御により、複雑なサイドチャネル解析および故障注入キャンペーンをサポートします。
Memory
64 GB
Product type
Pattern-based trigger generator, Embedded security testbench
Technology
Device security
DS1050A
次世代組込みセキュリティテストベンチは、精密なチャネル 解析 フォールトインジェクション試験のためのモジュラー高性能ハードウェアを統合します。
高速PXIeアーキテクチャを活用し、より迅速かつ高精度なセキュリティテストを実現します。次世代組み込みセキュリティ テストベンチは、最先端のPXIテクノロジーをサイドチャネル解析(SCA)および故障注入(FI)テストにもたらし、比類のない性能、柔軟性、信頼性を提供します。セキュリティ専門家向けに設計されたこの最先端プラットフォームは、将来を見据えて構築されており、最新かつ高速なターゲットを確実にテストできます。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
Embedded Security Testbenchは、組み込みデバイスに対してサイドチャネル解析(SCA)および故障注入(FI)評価を実行するための統合プラットフォームです。セキュリティエンジニアが、電力、電磁波、タイミングなどの物理的漏洩によって機密情報が露呈する可能性があるかどうか、また、意図的な故障によってデバイスのセキュリティや暗号実装が損なわれる可能性があるかどうかを評価するのに役立ちます。
サイドチャネル評価では、多くの場合、正確なタイミングで連携する複数の計測器が必要です。専用のテストベンチは、測定、トリガー、デバイス間のインタラクションを同期させることで、再現性、効率、データ品質の向上に貢献します。
サイドチャネル解析は、電力消費、電磁放射、タイミング動作などの物理的漏洩を観測して機密情報を推測する受動的な手法です。故障注入は、電圧、クロック、電磁波、光などの故障によってデバイスを意図的に外乱し、脆弱性を明らかにする可能性のある異常な動作を誘発する能動的な手法です。Embedded Security Testbenchは、これら両方の手法を単一のプラットフォーム内でサポートします。
DS1050Aはプラットフォームの基盤として機能し、ハードウェアモジュール、ソフトウェア、計測器を同期テストシステムに統合するPXIシャーシおよびコントローラー環境を提供します。
はい。モジュール式のPXIアーキテクチャにより、ユーザーは現在必要な機能から始めて、テスト要件の進化に応じてモジュールを追加していくことができます。
いいえ。モジュール式設計により、DS1050Aコアプラットフォームから開始し、テスト要件の拡大に応じてDS1060Aパターンベーストリガージェネレータ、DS1070Aグリッチパターンジェネレータ、またはDS1071AデジタルI/Oモジュールを追加することができます。
このプラットフォームは、以下を含む幅広い組み込みデバイスのセキュリティ評価をサポートします。
同期により、測定、トリガー、デバイスの動作が確実に連携して行われます。これにより、トレースのアライメントが向上し、測定間のタイミングのバラツキが軽減され、サイドチャネル解析結果の精度と再現性が向上します。
PXI(PCI eXtensions for Instrumentation)は、単一の同期システム内で複数の計測器を動作させることのできるモジュール式のテスト・測定プラットフォームです。PXIは、個別のスタンドアロン計測器を接続するのではなく、トリガー、制御、データ収集、処理を統合されたアーキテクチャに統合します。
デバイスのセキュリティテストにおいて、これにより測定モジュール、トリガージェネレータ、波形ジェネレータ、デジタルI/Oモジュールが、高精度のタイミングと一元化された制御の下で連携できるようになります。その結果、同期の改善、再現性の向上、そして要件の進化に応じてコアプラットフォームを置き換えることなくテスト環境を拡張できる柔軟性がもたらされます。
はい。このプラットフォームは自動化されたワークフローをサポートするように設計されており、ユーザーは再現性の高い実験の実行、複雑なテストキャンペーンの自動化、複数のデバイスやプロジェクトにわたるセキュリティ評価のスケールアップを行うことができます。
Embedded Security Testbenchは、デバイスセキュリティテスト環境の中核的な基盤として機能します。集録ハードウェア、トリガーシステム、デジタルインターフェース、ソフトウェアツールを同期させ、エンジニアが単一の統合プラットフォームから再現性の高いサイドチャネル解析および故障注入評価を実行できるようにします。