Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
임베디드 보안 테스트벤치는 고급 부채널 분석 및 결함 주입 평가를 실행하기 위한 단일화된 플랫폼을 제공합니다. 확장 가능한 PXI 아키텍처를 기반으로 구축된 이 플랫폼은 단일 통합 환경 내에서 측정, 동기화, 트리거링 및 제어 기능을 결합하여 보안 팀이 더 높은 정밀도와 효율성으로 복잡한 테스트 워크플로를 수행할 수 있도록 지원합니다.
임베디드 디바이스의 속도와 복잡성이 계속 증가함에 따라 보안 평가는 더 엄격한 타이밍 제어, 더 높은 데이터 처리량, 향상된 반복성을 요구합니다. 이 테스트벤치는 전체 테스트 워크플로에서 하드웨어, 소프트웨어, 계측기를 동기화하는 공통 기반을 제공하여 이러한 과제를 해결합니다. 이를 통해 엔지니어는 단일 플랫폼에서 측정값을 캡처하고, 트리거를 생성하고, 디지털 인터페이스를 조정하고, 보안 캠페인을 실행할 수 있습니다.
모듈형 아키텍처를 통해 조직은 현재 필요한 기능으로 시작하여 테스트 요구 사항이 진화함에 따라 확장할 수 있습니다. 전력 분석, 전자기 분석 또는 고급 보안 연구를 지원하는지 여부와 관계없이, 이 플랫폼은 코어 시스템의 변경 없이 트리거링, 파형 생성 및 디지털 제어를 추가하는 구성 가능한 PXI 모듈을 통해 적응합니다.
DS1050A 임베디드 보안 테스트벤치, DS1060A 패턴 기반 트리거 제너레이터, DS1070A 글리치 패턴 제너레이터, DS1071A 디지털 I/O 솔루션은 반복 가능하고 확장 가능하며 미래 지향적인 디바이스 보안 테스트 환경을 구축하기 위한 유연한 기반을 함께 제공합니다.
단일 통합 플랫폼 내에서 측정, 동기화, 트리거링 및 제어를 결합합니다.
핵심적인 구성으로 시작하여 모듈형 PXI 계측을 통해 기능을 확장합니다.
전체 테스트 설정에서 정밀하고 반복 가능한 타이밍으로 측정 및 보안 이벤트를 조정합니다.
동기화된 하드웨어 및 소프트웨어 제어를 통해 복잡한 부채널 분석 및 결함 주입 캠페인을 지원합니다.
Memory
64 GB
Product type
Embedded security testbench
Technology
Device Security
DS1050A
차세대 임베디드 보안 테스트 벤치는 모듈형 고성능 하드웨어를 통합하여 정밀한 사이드 채널 분석 및 결함 주입 테스트를 수행합니다.
고속 PXIe 아키텍처를 활용하여 더 빠르고 정밀한 보안 테스트를 수행하십시오. 차세대 임베디드 보안 테스트 벤치는 최첨단 PXI 기술을 사이드 채널 분석(SCA) 및 결함 주입(FI) 테스트에 적용하여 탁월한 성능, 유연성 및 신뢰성을 제공합니다. 보안 전문가를 위해 설계된 이 최첨단 플랫폼은 미래를 위해 구축되었으며, 가장 현대적이고 고속의 타겟을 안정적으로 테스트할 수 있습니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
임베디드 보안 테스트벤치(Embedded Security Testbench)는 임베디드 디바이스를 대상으로 사이드 채널 분석(SCA) 및 결함 주입(FI) 평가를 수행하기 위한 통합 플랫폼입니다. 이 플랫폼을 통해 보안 엔지니어는 전력, 전자기, 타이밍 또는 기타 물리적 누출로 인해 민감한 정보가 노출되는지 여부와 주입된 결함이 디바이스 보안이나 암호화 구현을 손상시킬 수 있는지 여부를 평가할 수 있습니다.
사이드 채널 평가는 정밀한 타이밍으로 함께 작동하는 여러 계측기가 필요한 경우가 많습니다. 전용 테스트벤치는 측정, 트리거 및 디바이스 상호 작용을 동기화하여 반복성, 효율성 및 데이터 품질을 향상하는 데 도움을 줍니다.
사이드 채널 분석은 전력 소비, 전자기 방사 또는 타이밍 동작과 같은 물리적 누출을 관찰하여 민감한 정보를 유추하는 수동적 기법입니다. 결함 주입은 전압, 클럭, 전자기 또는 광학적 결함을 통해 디바이스에 고의로 교란을 주어 취약성을 드러낼 수 있는 비정상적인 동작을 유도하는 능동적 기법입니다. 임베디드 보안 테스트벤치는 단일 플랫폼 내에서 두 가지 방법론을 모두 지원합니다.
DS1050A는 플랫폼의 기반 역할을 하며, 하드웨어 모듈, 소프트웨어 및 계측을 동기화된 테스트 시스템으로 통합하는 PXI 섀시 및 컨트롤러 환경을 제공합니다.
예. 모듈형 PXI 아키텍처를 사용하면 사용자가 현재 필요한 기능으로 시작하여 테스트 요구 사항이 진화함에 따라 추가 모듈을 확장할 수 있습니다.
아니오. 모듈형 설계를 통해 DS1050A 코어 플랫폼으로 시작하여 테스트 요구 사항이 증가함에 따라 DS1060A 패턴 기반 트리거 생성기, DS1070A 글리치 패턴 생성기 또는 DS1071A 디지털 I/O 모듈을 추가할 수 있습니다.
이 플랫폼은 다음과 같은 광범위한 임베디드 디바이스에서 보안 평가를 지원합니다.
동기화는 측정, 트리거 및 디바이스 활동이 조율된 방식으로 수행되도록 보장합니다. 이를 통해 파형 정렬이 개선되고, 측정 간 타이밍 편차가 줄어들며, 사이드 채널 분석 결과의 정확성과 반복성이 향상됩니다.
PXI(PCI eXtensions for Instrumentation)는 단일 동기화 시스템 내에서 여러 계측기를 작동할 수 있는 모듈형 테스트 및 측정 플랫폼입니다. 별도의 독립형 계측기를 연결하는 대신, PXI는 트리거, 제어, 데이터 수집 및 처리를 단일 아키텍처로 통합합니다.
디바이스 보안 테스트의 경우, 이를 통해 측정 모듈, 트리거 생성기, 파형 생성기 및 디지털 I/O 모듈이 매우 정확한 타이밍과 중앙 집중식 제어로 함께 작동할 수 있습니다. 그 결과 동기화가 향상되고, 반복성이 높아지며, 코어 플랫폼을 교체하지 않고도 요구 사항에 따라 테스트 환경을 확장할 수 있는 유연성을 제공합니다.
예. 이 플랫폼은 자동화된 워크플로를 지원하도록 설계되어 사용자가 반복 가능한 실험을 실행하고, 복잡한 테스트 캠페인을 자동화하며, 여러 디바이스와 프로젝트에서 보안 평가를 확장할 수 있습니다.
임베디드 보안 테스트벤치는 디바이스 보안 테스트 환경의 중앙 기반 역할을 합니다. 수집 하드웨어, 트리거 시스템, 디지털 인터페이스 및 소프트웨어 도구를 동기화하여 엔지니어가 단일 통합 플랫폼에서 반복 가능한 사이드 채널 분석 및 결함 주입 평가를 수행할 수 있도록 지원합니다.