Choose a country or area to see content specific to your location
¿Qué busca?
Diseña, simula y valida arquitecturas complejas de interconexión en 3D con un potente entorno de diseño autónomo.
Automatizar la validación de transmisores y receptores en las interfaces de E/S, memoria y estructura de red de próxima generación.
Reforzar la fiabilidad de la red 1.6T para cargas de trabajo a escala de IA, desde los transceptores hasta las interconexiones.
Combina el software VSA de Keysight con el nuevo analizador de señales XA5 para disfrutar de funciones avanzadas de visualización, demodulación y análisis: empieza hoy mismo tu periodo de prueba de 30 días.
Con memoria y almacenamiento adicionales, estos NPB mejorados ejecutan el software de seguridad y supervisión del rendimiento de IA de Keysight y la pila de IA.
Explora flujos de trabajo integrales que abarcan el diseño de circuitos integrados, la validación, las pruebas de obleas y la fotónica.
Ahorra hasta un 50 % en nuestros instrumentos más recientes con la entrega de productos Keysight o de la competencia que cumplan los requisitos.
Consiga señales moduladas multinivel de más de 200 Gbaud con AWG de alta velocidad para estándares digitales y ópticos.
Optimice la precisión y el rendimiento con accesorios de alta precisión diseñados específicamente para los instrumentos de Keysight.
Ahorra hasta un 50 % en nuestros instrumentos más recientes con la entrega de productos Keysight o de la competencia que cumplan los requisitos.
Cuatro canales por cada 1U de espacio en rack, un ancho de banda de hasta 1 GHz y sincronización entre varios osciloscopios.
Soluciones diseñadas específicamente para hacer frente a los retos de diseño y ensayo propios de su sector.
Casos de uso asignados a cada etapa del ciclo de vida de tu producto, desde el diseño hasta las operaciones.
Casos de éxito
Notas de aplicación fiables, fichas técnicas, diseños de referencia y procedimientos de prueba para agilizar las decisiones de diseño y validación.
Cursos intensivos prácticos que enseñan diseño de sistemas, métodos de prueba y flujos de trabajo de producción que los ingenieros pueden aplicar de inmediato.
Centro de Aprendizaje
Explora metodologías, estrategias de prueba y recursos técnicos para diseñar, validar y ampliar sistemas y redes de inteligencia artificial.
Acceso rápido a tareas de autoayuda relacionadas con el apoyo.
Contenido adicional para apoyar sus necesidades de productos.
Explore los servicios para acelerar cada paso de su viaje hacia la innovación.
El Embedded Security Testbench ofrece una plataforma unificada para llevar a cabo análisis avanzados de canales laterales y evaluaciones de inyección de fallos. Basado en una arquitectura PXI escalable, combina funciones de medición, sincronización, activación y control en un único entorno integrado, lo que permite a los equipos de seguridad realizar flujos de trabajo de pruebas complejos con mayor precisión y eficiencia.
A medida que los dispositivos embebidos siguen aumentando en velocidad y complejidad, las evaluaciones de seguridad requieren un control temporal más riguroso, un mayor rendimiento de datos y una mayor repetibilidad. El banco de pruebas aborda estos retos proporcionando una base común que sincroniza el hardware, el software y la instrumentación a lo largo de todo el flujo de trabajo de pruebas. Esto permite a los ingenieros capturar mediciones, generar disparadores, coordinar interfaces digitales y ejecutar campañas de seguridad desde una única plataforma.
La arquitectura modular permite a las organizaciones empezar con las capacidades que necesitan en la actualidad y ampliarlas a medida que evolucionan los requisitos de ensayo. Ya sea para el análisis de potencia, el análisis electromagnético o la investigación avanzada en materia de seguridad, la plataforma se adapta mediante módulos PXI configurables que añaden funciones de activación, generación de formas de onda y control digital sin necesidad de realizar cambios en el sistema central.
En conjunto, el banco de pruebas de seguridad integrado DS1050A, el generador de disparadores basado en patrones DS1060A, el generador de patrones de glitch DS1070A y la solución de E/S digital DS1071A proporcionan una base flexible para crear entornos de pruebas de seguridad de dispositivos repetibles, escalables y preparados para el futuro.
Reúne la medición, la sincronización, el disparo y el control en una única plataforma integrada.
Empieza con una configuración específica y amplía las capacidades mediante instrumentación PXI modular.
Coordina las mediciones y los eventos de seguridad con una sincronización precisa y repetible en toda la configuración de la prueba.
Permite realizar análisis complejos de canales laterales y campañas de inyección de fallos mediante un control sincronizado del hardware y el software.
Memory
64 GB
Product type
Embedded security testbench
Technology
Device Security
DS1050A
El banco de pruebas de seguridad integrado de última generación integra hardware modular de alto rendimiento para realizar análisis de canal lateral y pruebas de inyección de fallos con gran precisión.
Aproveche la arquitectura PXIe de alta velocidad para realizar pruebas de seguridad más rápidas y precisas. El banco de pruebas de seguridad integrado de última generación incorpora la tecnología PXI más avanzada a las pruebas de análisis de canales laterales (SCA) e inyección de fallos (FI), lo que ofrece un rendimiento, una flexibilidad y una fiabilidad sin igual. Diseñada para profesionales de la seguridad, esta plataforma de vanguardia está pensada para el futuro y es capaz de realizar pruebas fiables en los objetivos más modernos y de mayor velocidad.
Descubre
Webinario
Descubre
Innovar rápidamente con planes de asistencia personalizados y tiempos de respuesta y resolución priorizados.
Obtenga suscripciones predecibles basadas en arrendamiento y soluciones completas de gestión del ciclo de vida, para que pueda alcanzar sus objetivos empresariales más rápidamente.
Disfrute de un servicio superior como suscriptor de KeysightCare y obtenga una respuesta técnica comprometida y mucho más.
Asegúrese de que su sistema de pruebas funcione según las especificaciones y cumpla con las normas locales y globales.
Realice mediciones rápidamente con formación interna impartida por instructores y aprendizaje electrónico.
Descargue el software de Keysight o actualice su software a la versión más reciente.
El Embedded Security Testbench es una plataforma unificada para realizar evaluaciones de análisis de canales laterales (SCA) e inyección de fallos (FI) en dispositivos embebidos. Ayuda a los ingenieros de seguridad a evaluar si las fugas de energía, electromagnéticas, de sincronización u otras fugas físicas pueden exponer información confidencial, así como si los fallos inducidos pueden comprometer la seguridad del dispositivo o las implementaciones criptográficas.
Las evaluaciones de canal lateral suelen requerir el uso conjunto de varios instrumentos con una sincronización precisa. Un banco de pruebas específico ayuda a sincronizar las mediciones, los disparadores y las interacciones entre dispositivos para mejorar la repetibilidad, la eficiencia y la calidad de los datos.
El análisis de canal lateral es una técnica pasiva que observa fugas físicas —como el consumo de energía, las emisiones electromagnéticas o el comportamiento temporal— para deducir información confidencial. La inyección de fallos es una técnica activa que altera deliberadamente un dispositivo mediante fallos de tensión, de reloj, electromagnéticos u ópticos, con el fin de inducir un comportamiento anómalo que pueda revelar vulnerabilidades. El Embedded Security Testbench es compatible con ambas metodologías en una única plataforma.
El DS1050A constituye la base de la plataforma, ya que proporciona el chasis PXI y el entorno de control que integra módulos de hardware, software e instrumentación en un sistema de pruebas sincronizado.
Sí. La arquitectura modular PXI permite a los usuarios empezar con las prestaciones que necesitan en la actualidad e ir añadiendo módulos adicionales a medida que evolucionen los requisitos de las pruebas.
No. El diseño modular te permite empezar con la plataforma central DS1050A e ir añadiendo el generador de señales de activación basadas en patrones DS1060A, el generador de patrones de glitch DS1070A o el módulo de E/S digital DS1071A a medida que aumenten tus necesidades de pruebas.
La plataforma permite realizar evaluaciones de seguridad en una amplia gama de dispositivos integrados, entre los que se incluyen:
La sincronización garantiza que las mediciones, los disparadores y la actividad de los dispositivos se produzcan de forma coordinada. Esto mejora la alineación de las trazas, reduce la variación temporal entre mediciones y aumenta la precisión y la repetibilidad de los resultados del análisis de canal lateral.
PXI (PCI eXtensions for Instrumentation) es una plataforma modular de pruebas y mediciones que permite que varios instrumentos funcionen dentro de un único sistema sincronizado. En lugar de conectar instrumentos independientes por separado, PXI integra el disparo, el control, la adquisición de datos y el procesamiento en una arquitectura unificada.
En lo que respecta a las pruebas de seguridad de dispositivos, esto permite que los módulos de medición, los generadores de disparos, los generadores de formas de onda y los módulos de E/S digitales funcionen conjuntamente con una sincronización de alta precisión y un control centralizado. El resultado es una sincronización mejorada, una mayor repetibilidad y la flexibilidad necesaria para ampliar el entorno de pruebas a medida que evolucionan los requisitos, sin necesidad de sustituir la plataforma principal.
Sí. La plataforma está diseñada para admitir flujos de trabajo automatizados, lo que permite a los usuarios llevar a cabo experimentos repetibles, automatizar campañas de pruebas complejas y ampliar las evaluaciones de seguridad a múltiples dispositivos y proyectos.
El banco de pruebas de seguridad integrado constituye la base fundamental de un entorno de pruebas de seguridad para dispositivos. Sincroniza el hardware de adquisición, los sistemas de activación, las interfaces digitales y las herramientas de software, lo que permite a los ingenieros realizar evaluaciones repetibles de análisis de canales laterales e inyección de fallos desde una única plataforma integrada.