Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
O Embedded Security Testbench oferece uma plataforma unificada para a execução de análises avançadas de canal lateral e avaliações de injeção de falhas. Baseado em uma arquitetura PXI escalável, ele combina recursos de medição, sincronização, acionamento e controle em um único ambiente integrado, permitindo que as equipes de segurança realizem fluxos de trabalho de testes complexos com maior precisão e eficiência.
À medida que os dispositivos embarcados continuam a ganhar velocidade e complexidade, as avaliações de segurança exigem um controle de tempo mais rigoroso, maior taxa de transferência de dados e maior repetibilidade. O ambiente de testes responde a esses desafios ao fornecer uma base comum que sincroniza hardware, software e instrumentação em todo o fluxo de trabalho de testes. Isso permite que os engenheiros capturem medições, gerem gatilhos, coordenem interfaces digitais e executem campanhas de segurança a partir de uma única plataforma.
A arquitetura modular permite que as organizações comecem com os recursos de que precisam atualmente e se expandam à medida que os requisitos de teste evoluem. Seja para análise de potência, análise eletromagnética ou pesquisa avançada em segurança, a plataforma se adapta por meio de módulos PXI configuráveis que adicionam disparo, geração de formas de onda e controle digital sem exigir alterações no sistema central.
Juntos, o banco de testes de segurança embutido DS1050A, o gerador de disparos baseado em padrões DS1060A, o gerador de padrões de glitch DS1070A e a solução de E/S digital DS1071A oferecem uma base flexível para a criação de ambientes de teste de segurança de dispositivos repetíveis, escaláveis e preparados para o futuro.
Reúna medição, sincronização, acionamento e controle em uma única plataforma integrada.
Comece com uma configuração específica e amplie os recursos por meio de instrumentação PXI modular.
Coordenar medições e eventos de segurança com sincronização precisa e repetível em toda a configuração de teste.
Oferecer suporte a análises complexas de canal lateral e campanhas de injeção de falhas por meio do controle sincronizado de hardware e software.
Memory
64 GB
Product type
Embedded security testbench
Technology
Device Security
DS1050A
A próxima geração de bancada de testes de segurança incorporada integra hardware modular de alto desempenho para testes precisos de análise de canal lateral e injeção de falhas.
Aproveite a arquitetura PXIe de alta velocidade para testes de segurança mais rápidos e precisos. A bancada de testes de segurança integrada de última geração traz a tecnologia PXI de ponta para testes de análise de canal lateral (SCA) e injeção de falhas (FI), oferecendo desempenho, flexibilidade e confiabilidade incomparáveis. Projetada para profissionais de segurança, esta plataforma de ponta foi construída para o futuro, capaz de testar com confiabilidade os alvos mais modernos e de alta velocidade.
Descobrir
Descobrir
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
O Embedded Security Testbench é uma plataforma unificada para a realização de avaliações de Análise de Canal Lateral (SCA) e Injeção de Falhas (FI) em dispositivos embarcados. Ele auxilia os engenheiros de segurança a avaliar se vazamentos de energia, eletromagnéticos, de temporização ou outros tipos de vazamentos físicos podem expor informações confidenciais, bem como se falhas induzidas podem comprometer a segurança do dispositivo ou as implementações criptográficas.
As avaliações de canal lateral geralmente exigem que vários instrumentos trabalhem em conjunto com sincronização precisa. Um ambiente de teste dedicado ajuda a sincronizar medições, acionamentos e interações entre dispositivos para melhorar a repetibilidade, a eficiência e a qualidade dos dados.
A análise de canal lateral é uma técnica passiva que observa vazamentos físicos, como consumo de energia, emissões eletromagnéticas ou comportamento de temporização, para inferir informações confidenciais. A injeção de falhas é uma técnica ativa que perturba deliberadamente um dispositivo por meio de falhas de tensão, de clock, eletromagnéticas ou ópticas, a fim de induzir um comportamento anormal que possa revelar vulnerabilidades. O Embedded Security Testbench oferece suporte a ambas as metodologias em uma única plataforma.
O DS1050A funciona como base da plataforma, fornecendo o chassi PXI e o ambiente de controle que integra módulos de hardware, software e instrumentação em um sistema de testes sincronizado.
Sim. A arquitetura modular PXI permite que os usuários comecem com os recursos de que precisam atualmente e adicionem módulos adicionais à medida que os requisitos de teste evoluem.
Não. O design modular permite que você comece com a plataforma central DS1050A e adicione o Gerador de Gatilhos Baseado em Padrões DS1060A, o Gerador de Padrões de Glitch DS1070A ou o módulo de E/S Digital DS1071A à medida que suas necessidades de teste aumentarem.
A plataforma oferece suporte a avaliações de segurança em uma ampla gama de dispositivos embarcados, incluindo:
A sincronização garante que as medições, os gatilhos e a atividade do dispositivo ocorram de maneira coordenada. Isso melhora o alinhamento dos traços, reduz a variação de tempo entre as medições e aumenta a precisão e a repetibilidade dos resultados da análise de canal lateral.
O PXI (PCI eXtensions for Instrumentation) é uma plataforma modular de teste e medição que permite que vários instrumentos operem dentro de um único sistema sincronizado. Em vez de conectar instrumentos autônomos separados, o PXI integra acionamento, controle, aquisição de dados e processamento em uma arquitetura unificada.
Para testes de segurança de dispositivos, isso permite que módulos de medição, geradores de disparo, geradores de formas de onda e módulos de E/S digitais funcionem em conjunto com sincronização de alta precisão e controle centralizado. O resultado é uma sincronização aprimorada, maior repetibilidade e a flexibilidade de expandir o ambiente de teste à medida que os requisitos evoluem, sem a necessidade de substituir a plataforma principal.
Sim. A plataforma foi projetada para oferecer suporte a fluxos de trabalho automatizados, permitindo que os usuários realizem experimentos repetíveis, automatizem campanhas de teste complexas e ampliem as avaliações de segurança para vários dispositivos e projetos.
O Embedded Security Testbench funciona como a base central de um ambiente de testes de segurança de dispositivos. Ele sincroniza o hardware de aquisição, os sistemas de acionamento, as interfaces digitais e as ferramentas de software, permitindo que os engenheiros realizem avaliações repetíveis de análise de canal lateral e injeção de falhas a partir de uma única plataforma integrada.