Testbench für eingebettete Sicherheit

Integrierte Plattformen für hochpräzise Seitenkanalanalyse

Die Embedded Security Testbench bietet eine einheitliche Plattform für die Durchführung fortschrittlicher Seitenkanalanalysen und Fehlereinschleusungstests. Basierend auf einer skalierbaren PXI-Architektur vereint sie Mess-, Synchronisations-, Trigger- und Steuerungsfunktionen in einer einzigen integrierten Umgebung und ermöglicht Sicherheitsteams so die präzisere und effizientere Durchführung komplexer Testabläufe.

Da eingebettete Systeme immer schneller und komplexer werden, erfordern Sicherheitsbewertungen eine präzisere Zeitsteuerung, einen höheren Datendurchsatz und eine verbesserte Reproduzierbarkeit. Die Testumgebung begegnet diesen Herausforderungen, indem sie eine gemeinsame Grundlage bietet, die Hardware, Software und Messtechnik über den gesamten Testablauf hinweg synchronisiert. So können Ingenieure Messungen erfassen, Trigger generieren, digitale Schnittstellen koordinieren und Sicherheitskampagnen von einer einzigen Plattform aus durchführen.

Die modulare Architektur ermöglicht es Unternehmen, mit den heute benötigten Funktionen zu beginnen und diese bei Bedarf an wachsende Testanforderungen anzupassen. Ob Leistungsanalyse, elektromagnetische Analyse oder fortgeschrittene Sicherheitsforschung – die Plattform passt sich durch konfigurierbare PXI-Module an, die Triggerung, Wellenformgenerierung und digitale Steuerung hinzufügen, ohne dass Änderungen am Kernsystem erforderlich sind.

Zusammen bieten der DS1050A Embedded Security Testbench, der DS1060A Pattern-Based Trigger Generator, der DS1070A Glitch Pattern Generator und die DS1071A Digital I/O-Lösung eine flexible Grundlage für den Aufbau wiederholbarer, skalierbarer und zukunftssicherer Gerätesicherheitstestumgebungen.

Zentralisierung der Sicherheitstests

Messung, Synchronisierung, Triggerung und Steuerung werden in einer einzigen integrierten Plattform zusammengeführt.

Skalierung mit sich ändernden Anforderungen

Beginnen Sie mit einer fokussierten Konfiguration und erweitern Sie die Möglichkeiten durch modulare PXI-Instrumentierung.

Verbesserung der Zeitgenauigkeit

Messungen und Sicherheitsereignisse mit präziser und wiederholbarer Zeitmessung im gesamten Testaufbau koordinieren.

Aktivieren Advanced Arbeitsabläufe

Unterstützung komplexer Seitenkanalanalysen und Fehlereinspeisungskampagnen durch synchronisierte Hardware- und Softwaresteuerung.

Produktbild
  • Memory

    64 GB

  • Product type

    Pattern-based trigger generator, Embedded security testbench

  • Technology

    Device security

Häufig gestellte Fragen