Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Uma análise precisa de canal lateral depende da qualidade do sinal adquirido. As ferramentas para cartões inteligentes são projetadas para melhorar a integridade do sinal, reduzir o ruído e permitir medições precisas na avaliação de cartões inteligentes, elementos de segurança e outros dispositivos essenciais para a segurança. Ao fornecer hardware dedicado para rastreamento de potência, filtragem e condicionamento de sinal, essas ferramentas ajudam os engenheiros de segurança a adquirir os dados de medição de alta qualidade necessários para uma análise eficaz de canal lateral.
Seja na realização de análises de potência em cartões inteligentes com contato ou de análises eletromagnéticas em soluções sem contato, equipamentos especializados de medição podem melhorar significativamente a visibilidade do sinal e reduzir a interferência que pode ocultar informações relevantes para a segurança. Esses recursos são particularmente importantes na identificação de fontes sutis de vazamento, na validação de contramedidas ou na realização de avaliações avançadas de segurança.
Desde a geração de traços de energia limpa até a filtragem de frequências portadoras em ambientes sem contato, as ferramentas para cartões inteligentes fornecem a base para medições confiáveis e repetíveis, ajudando os engenheiros a se concentrarem em aspectos de segurança, em vez de nos desafios de medição.
Reduzir o ruído e a interferência para obter dados de medição mais precisos para a análise de canal lateral.
Obtenha traços de potência de alta qualidade para auxiliar na detecção de vazamentos e na avaliação criptográfica.
Bandwidth
1.5 GHz
Additional features
Electrical isolation from digital control circuit
Product type
Notch filter and demodulator, Smartcard power tracer
Technology
Device Security
DS1220A
O DS1220A Smartcard Power Tracer mede com precisão o consumo de energia para a análise simples de potência (SPA) e a análise diferencial de potência (DPA).
O Smartcard Power Tracer DS1220A ajuda a identificar ataques baseados em potência, incluindo a análise simples de potência (SPA) e a análise diferencial de potência (DPA). Utilizando componentes analógicos de baixo ruído e alta largura de banda, isolados eletricamente dos circuitos digitais do cartão inteligente, o Smartcard Power Tracer fornece um sinal de saída com excelente relação sinal-ruído para a medição precisa do consumo de energia. Os capacitores internos do DS1220A são pré-carregados para alimentar o cartão inteligente durante cada medição, a fim de evitar qualquer ruído externo no circuito e manter a tensão do cartão inteligente estável.
DS1221A
O filtro notch e demodulador DS1221A reduz o erro de quantização e proporciona uma melhor relação sinal-ruído durante os testes de vazamento por canal lateral.
Ao testar o vazamento por canal lateral em uma solução sem contato, a onda portadora de 13,56 MHz do leitor introduz ruído significativo durante a medição. O Filtro Notch e o Demodulador consistem em filtros analógicos que reduzem o sinal de radiofrequência, preservando ao mesmo tempo o sinal de vazamento proveniente de um cartão inteligente sem contato. Como resultado, é possível reduzir a faixa de tensão de entrada do osciloscópio digital para minimizar o erro de quantização e, consequentemente, obter uma melhor relação sinal-ruído. Embora o DS1221A tenha sido projetado para ser usado em combinação com a Sonda Eletromagnética de Alta Precisão para análise eletromagnética de radiofrequência ou com a antena de RF Micropross MP300 TCL2 para análise de radiofrequência, o filtro pode ser utilizado com qualquer sistema de teste de canal lateral.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
As ferramentas para cartões inteligentes ajudam a melhorar a qualidade do sinal durante as avaliações de análise de canal lateral. Elas foram projetadas para oferecer suporte ao rastreamento de potência, filtragem, condicionamento de sinal e otimização de medição ao testar cartões inteligentes, elementos seguros e outros dispositivos essenciais para a segurança.
Os ataques de canal lateral geralmente dependem da identificação de variações muito pequenas em um sinal medido. Ruído, interferência e baixa qualidade do sinal podem tornar o vazamento mais difícil de detectar. O condicionamento e a filtragem do sinal ajudam a melhorar a qualidade e a confiabilidade dos dados de medição coletados.
O rastreamento de potência é o processo de medir o consumo de energia de um dispositivo durante o funcionamento. Os engenheiros de segurança analisam essas medições para identificar vazamentos por canal lateral e avaliar a segurança das implementações criptográficas.
Essas ferramentas podem ser utilizadas com diversos dispositivos sensíveis em termos de segurança, incluindo:
O DS1220A Smartcard Power Tracer auxilia na obtenção de medições precisas e confiáveis do consumo de energia de dispositivos-alvo de cartões inteligentes, permitindo uma análise precisa de canal lateral e a avaliação de vazamentos.
O DS1221A ajuda a melhorar as medições ao filtrar frequências portadoras indesejadas e condicionar os sinais durante as avaliações de cartões inteligentes sem contato. Isso pode facilitar a observação e a análise de informações relevantes para a segurança.
Não necessariamente. A necessidade dessas ferramentas depende do dispositivo alvo, da metodologia de teste e dos requisitos de qualidade do sinal. Algumas avaliações podem se beneficiar significativamente do uso de hardware dedicado para rastreamento de potência ou condicionamento de sinal, enquanto outras podem não exigir instrumentação adicional.