Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernreise
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Eine präzise Seitenkanalanalyse hängt von der Qualität des erfassten Signals ab. Smartcard-Tools sind darauf ausgelegt, die Signalintegrität zu verbessern, Rauschen zu reduzieren und präzise Messungen bei der Bewertung von Smartcards, Secure Elements und anderen sicherheitskritischen Geräten zu ermöglichen. Durch die Bereitstellung dedizierter Hardware für die Stromverfolgung, Filterung und Signalaufbereitung unterstützen diese Tools Sicherheitsexperten bei der Erfassung der für eine effektive Seitenkanalanalyse erforderlichen hochwertigen Messdaten.
Ob Leistungsanalyse von kontaktbasierten Smartcards oder elektromagnetische Analyse von kontaktlosen Lösungen – spezielle Messhardware kann die Signalqualität deutlich verbessern und Störungen reduzieren, die sicherheitsrelevante Informationen verfälschen könnten. Diese Fähigkeiten sind besonders wichtig, um subtile Leckagequellen zu identifizieren, Gegenmaßnahmen zu validieren oder fortgeschrittene Sicherheitsbewertungen durchzuführen.
Von der Erzeugung sauberer Stromspuren bis hin zur Filterung von Trägerfrequenzen in kontaktlosen Umgebungen bieten Smartcard-Tools die Grundlage für zuverlässige und wiederholbare Messungen und helfen Ingenieuren, sich auf Sicherheitserkenntnisse anstatt auf Messprobleme zu konzentrieren.
Rauschen und Störungen reduzieren, um sauberere Messdaten für die Seitenkanalanalyse zu erhalten.
Hochwertige Strommesskurven erfassen, um Leckageerkennung und kryptografische Auswertung zu unterstützen.
Bandwidth
1.5 GHz
Additional features
Electrical isolation from digital control circuit
Product type
Notch filter and demodulator, Smartcard power tracer
Technology
Device security
DS1220A
Der DS1220A Smartcard Power Tracer misst präzise den Stromverbrauch für einfache Leistungsanalysen (SPA) und differentielle Leistungsanalysen (DPA).
Der Smartcard Power Tracer DS1220A hilft bei der Erkennung von strombasierten Angriffen, einschließlich einfacher Leistungsanalyse (SPA) und differentieller Leistungsanalyse (DPA). Durch die Verwendung rauscharmer und breitbandiger analoger Komponenten, die elektrisch von der digitalen Schaltung der Smartcard isoliert sind, liefert der Smartcard Power Tracer ein Ausgangssignal mit exzellentem Signal-Rausch-Verhältnis für präzise Messungen des Stromverbrauchs. Die Kondensatoren im DS1220A sind vorgeladen, um die Smartcard während jeder Messung mit Strom zu versorgen, externe Störungen im Schaltkreis zu vermeiden und eine stabile Smartcard-Spannung zu gewährleisten.
DS1221A
Der DS1221A Notch-Filter und Demodulator reduziert den Quantisierungsfehler und erzielt ein besseres Signal-Rausch-Verhältnis beim Testen auf Seitenkanalleckage.
Bei der Prüfung auf Seitenkanalleckagen in kontaktlosen Lösungen verursacht die 13,56-MHz-Trägerwelle eines Lesegeräts erhebliches Rauschen während der Messung. Der Notch-Filter und Demodulator besteht aus analogen Filtern, die das Hochfrequenzsignal reduzieren und gleichzeitig das Lecksignal einer kontaktlosen Smartcard erhalten. Dadurch lässt sich der Eingangsspannungsbereich des Digitaloszilloskops verringern, um den Quantisierungsfehler zu minimieren und somit ein besseres Signal-Rausch-Verhältnis zu erzielen. Obwohl der DS1221A für die Verwendung in Kombination mit der hochpräzisen elektromagnetischen Sonde für die elektromagnetische Hochfrequenzanalyse oder der Micropross MP300 TCL2 HF-Antenne für die Hochfrequenzanalyse konzipiert ist, kann der Filter mit jedem Seitenkanal-Testsystem verwendet werden.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Smart Card Tools tragen zur Verbesserung der Signalqualität bei der Auswertung von Seitenkanalanalysen bei. Sie sind darauf ausgelegt, die Leistungsverfolgung, Filterung, Signalaufbereitung und Messoptimierung beim Testen von Smartcards, Secure Elements und anderen sicherheitskritischen Geräten zu unterstützen.
Seitenkanalangriffe basieren häufig auf der Erkennung kleinster Abweichungen in einem Messsignal. Rauschen, Interferenzen und eine mangelhafte Signalqualität können die Erkennung solcher Lecks erschweren. Signalaufbereitung und -filterung tragen dazu bei, die Qualität und Zuverlässigkeit der erfassten Messdaten zu verbessern.
Power Tracing ist der Prozess der Messung des Stromverbrauchs eines Geräts während des Betriebs. Sicherheitsexperten analysieren diese Messungen, um Seitenkanalangriffe zu identifizieren und die Sicherheit kryptografischer Implementierungen zu bewerten.
Diese Tools können mit einer Vielzahl sicherheitsrelevanter Geräte verwendet werden, darunter:
Der DS1220A Smartcard Power Tracer hilft dabei, saubere und zuverlässige Stromverbrauchsmessungen von Smartcards zu erhalten und ermöglicht so eine genaue Seitenkanalanalyse und Leckagebewertung.
Der DS1221A trägt zur Verbesserung der Messungen bei, indem er unerwünschte Trägerfrequenzen filtert und Signale bei der Auswertung kontaktloser Smartcards aufbereitet. Dadurch lassen sich sicherheitsrelevante Informationen leichter beobachten und analysieren.
Nicht unbedingt. Der Bedarf an diesen Werkzeugen hängt vom Zielgerät, der Testmethodik und den Anforderungen an die Signalqualität ab. Manche Auswertungen profitieren erheblich von spezieller Hardware zur Leistungsverfolgung oder Signalaufbereitung, während andere keine zusätzliche Messtechnik benötigen.