Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
DS1221A ノッチフィルタおよび復調器は、サイドチャネルリークのテスト時に量子化誤差を低減し、より優れた信号対雑音比を実現します。
Technology
Device Security
Product type
Notch filter and demodulator
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
非接触ソリューションにおけるサイドチャネルリークのテストにおいて、リーダーの 13.56 MHz 搬送波は測定時に重大なノイズをもたらします。ノッチフィルタおよび復調器は、非接触スマートカードからのリーク信号を維持しながら高周波信号を低減するアナログフィルタで構成されています。その結果、デジタルオシロスコープの入力電圧範囲を狭めて量子化誤差を最小限に抑え、優れた信号対雑音比を達成することができます。DS1221Aは、電磁高周波解析用の高精度電磁プローブ、または高周波解析用のMicropross MP300 TCL2 RFアンテナと組み合わせて使用するように設計されていますが、このフィルタはあらゆるサイドチャネルテストシステムで使用可能です。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。