Kerbfilter und Demodulator

Der DS1221A Notch-Filter und Demodulator reduziert den Quantisierungsfehler und erzielt ein besseres Signal-Rausch-Verhältnis beim Testen auf Seitenkanalleckage.

Produktbild
  • Technology

    Device Security

  • Product type

    Notch filter and demodulator

Bereit für ein Angebot?

Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.

Highlights

Bei der Prüfung auf Seitenkanalleckagen in kontaktlosen Lösungen verursacht die 13,56-MHz-Trägerwelle eines Lesegeräts erhebliches Rauschen während der Messung. Der Notch-Filter und Demodulator besteht aus analogen Filtern, die das Hochfrequenzsignal reduzieren und gleichzeitig das Lecksignal einer kontaktlosen Smartcard erhalten. Dadurch lässt sich der Eingangsspannungsbereich des Digitaloszilloskops verringern, um den Quantisierungsfehler zu minimieren und somit ein besseres Signal-Rausch-Verhältnis zu erzielen. Obwohl der DS1221A für die Verwendung in Kombination mit der hochpräzisen elektromagnetischen Sonde für die elektromagnetische Hochfrequenzanalyse oder der Micropross MP300 TCL2 HF-Antenne für die Hochfrequenzanalyse konzipiert ist, kann der Filter mit jedem Seitenkanal-Testsystem verwendet werden.