Choose a country or area to see content specific to your location
是德科技提供三種性能等級的桌上型向量網路分析儀 VNA)基礎、專業 旗艦。任何型號皆可依據您所需的功能與性能進行擴充配置。
執行基礎 進階 分析,滿足您所需的吞吐量與可靠性
緊湊型設計,適用於便攜式台式網絡分析儀
多埠網路分析的擴展性與速度
是德科技桌上向量網路分析儀 驗證設計、表徵元件,並確保生產過程中的品質。根據所需信源數量、整合式低雜訊接收器、最大頻率等參數,選擇適合的向量網路分析儀。探索我們向量網路分析儀 基礎 旗艦 廣泛桌上型向量網路分析儀 系列,為您的應用找到最合適的解決方案。
Starting from
Maximum number of sources
Starting from
Starting from
是德科技XN4級向量網路分析儀 Streamline 網路分析儀。其採用輕量化便攜式設計,在有限空間的實驗室中展現卓越性能。不同於儀器台式向量網路分析儀,USB向量儀器需連接主機電腦進行數據處理與分析。 透過與台式及模組化向量網路分析儀相同的用戶介面、量測功能及自動化程式碼,輕鬆在工作流程中傳輸元件特性化數據。在便攜式裝置中獲得與基礎 向量網路基礎 同等的量測可靠性。提供2至6埠型號選擇,可依據應用需求挑選合適的USB向量網路分析儀。
是德科技模組化向量網路分析儀 以緊湊靈活的機箱設計向量網路分析儀 基礎 等級的性能表現,協助您擴展多埠與多裝置測試需求。傳統開關式系統的動態範圍限制了測量速度,而模組化向量網路分析儀則能提供更寬廣的中間頻率頻寬,實現更快速的測試。 單機箱最高支援50個測試埠。機型涵蓋9 kHz至53 GHz,可依應用需求選擇合適的模組化向量網路分析儀。
是德科技桌上向量網路分析儀 驗證設計、表徵元件,並確保生產過程中的品質。根據所需信源數量、整合式低雜訊接收器、最大頻率等參數,選擇適合的向量網路分析儀。探索我們向量網路分析儀 基礎 旗艦 廣泛桌上型向量網路分析儀 系列,為您的應用找到最合適的解決方案。
Starting from
Maximum number of sources
Starting from
Starting from
是德科技XN4級向量網路分析儀 Streamline 網路分析儀。其採用輕量化便攜式設計,在有限空間的實驗室中展現卓越性能。不同於儀器台式向量網路分析儀,USB向量儀器需連接主機電腦進行數據處理與分析。 透過與台式及模組化向量網路分析儀相同的用戶介面、量測功能及自動化程式碼,輕鬆在工作流程中傳輸元件特性化數據。在便攜式裝置中獲得與基礎 向量網路基礎 同等的量測可靠性。提供2至6埠型號選擇,可依據應用需求挑選合適的USB向量網路分析儀。
是德科技模組化向量網路分析儀 以緊湊靈活的機箱設計向量網路分析儀 基礎 等級的性能表現,協助您擴展多埠與多裝置測試需求。傳統開關式系統的動態範圍限制了測量速度,而模組化向量網路分析儀則能提供更寬廣的中間頻率頻寬,實現更快速的測試。 單機箱最高支援50個測試埠。機型涵蓋9 kHz至53 GHz,可依應用需求選擇合適的模組化向量網路分析儀。
無線通訊
測試相控陣天線,並進行球面天線圖測量。
航空航天與國防
運用信號生成與分析工具的組合來表徵頻率轉換器。
有線通訊
使用矢量網絡分析儀與熱時域反射法測量阻抗失配。
航空航天與國防
使用配備雜訊係數軟體的網路分析儀驗證TR模組性能。
無線通訊
學習如何執行完全向量校正的雜訊係數測量與調變失真分析。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
向量網路分析儀 測量電氣網路參數儀器 測試儀器 。它們是射頻(RF)與微波元件分析基礎 各類被動與主動裝置,包括濾波器、天線及功率放大器。
網路分析儀是進行傳輸、反射與阻抗測量,以及在設計與生產過程中執行散射參數(S參數)測量的首選儀器。
它們還支援非線性失真分析、向量校準及即時測量功能,使工程師能夠針對高速與高精度應用進行元件測試與優化。憑藉在寬廣頻率範圍內實現高精度測量的能力,向量網路分析儀(VNA)在射頻與微波裝置的開發及製造過程中已成為不可或缺的工具。
向量網路分析儀(VNA)透過分析訊號在射頻與微波元件、電路及系統中的傳播特性,來量測其電氣性能。該儀器能在寬廣頻率範圍內評估關鍵參數,包括增益、損耗、反射、阻抗及相位偏移。 工程師運用VNA對天線、濾波器、放大器、電纜及連接器等元件進行特性分析,確保設計能滿足無線通訊、雷達、航太、汽車及5G等應用領域的嚴苛性能要求。
矢量網路分析儀透過向被測裝置(DUT)發送經校準的射頻訊號,並在整個頻譜範圍內捕捉包含振幅與相位的向量響應來執行這些測量。此技術可精確測量S參數(S11、S21、S12、S22),涵蓋傳輸特性(增益、插入損耗)、反射特性(回波損耗、VSWR)及阻抗參數。 矢量分析儀支援廣泛應用領域,涵蓋頻譜與脈衝測量、主動元件測試及進階 建模,使其成為研發與生產環境中不可或缺的工具。
向量網路分析儀(VNA)的校準,是指修正向量網路分析儀中的系統性誤差,以在被測裝置上建立精確的測量參考平面。校準可消除由纜線、連接器、阻抗不匹配以及儀器本身的缺陷所造成的誤差。
所有 VNA 都需要校準,才能實現精確的振幅和相位量測。定期校準可補償漂移、連接器磨損、纜線變化和環境因素。
頂級射頻測試用網路分析儀具備寬廣的頻率覆蓋範圍、優異的動態範圍、低跡線雜訊,以及可靠的校準精度。
Keysight VNA 廣泛應用於 RF 實驗室和生產線,因為它們支援從元件級 S 參數到進階非線性元件特性分析的所有功能。
替代方案包括: