如何測試低雜訊放大器

ENA-X 向量網路分析儀
+ ENA-X 向量網路分析儀

使用向量網路分析儀測試低雜訊放大器

使用調變訊號測試低雜訊放大器 (LNA) 以符合 5G 新無線電 (NR) 標準,需要使用寬頻調變、校準訊號進行雜訊指數和線性度量測。單一測試平台,包括向量網路分析儀 (VNA)、向量訊號產生器 (VSG) 和多種儀器軟體應用程式,可實現廣泛的量測,包括雜訊指數、相鄰通道功率比 (ACPR) 和殘餘誤差向量幅度 (EVM),同時簡化測試設定。

向量信號產生器 (VSG) 提供所需的調變訊號。向量網路分析儀 (VNA) 透過應用向量誤差校正和進階校準方法,提供必要的量測精確度。VNA 軟體應用程式可使用冷源法進行雜訊指數量測,以及在不改變測試設定組態的情況下,進行相鄰通道功率比 (ACPR) 和低殘餘誤差向量幅度 (EVM) 量測。

低噪點放大器測試解決方案

測試 LNA 5G NR 合規性需要調變訊號刺激下的雜訊指數和線性度量測。Keysight 訊號產生器和網路分析儀搭配雜訊指數與調變失真軟體應用程式,可形成完整的測試平台,提供高傳真量測所需的寬頻訊號以及向量和源校準。網路分析儀埠 1 的整合式升頻器可將訊號產生器的調變訊號提升至最高 44 GHz 的頻率。網路分析儀透過整合式低雜訊接收器和冷源法,簡化了量測設定,同時提供向量校正雜訊指數資料。網路分析儀的寬廣動態範圍和向量誤差校正可產生極低的殘餘 EVM,從而完整呈現 LNA 的效能,而不會受到測試系統的干擾。

觀看低雜訊放大器測試示範

探索低雜訊放大器(LNA)測試解決方案中的產品

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的一位專家

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?