Testen rauscharmer Verstärker

ENA-X Vektorieller Netzwerkanalysator
+ ENA-X Vektorieller Netzwerkanalysator

Prüfung rauscharmer Verstärker mit einem Vektor-Netzwerkanalysator

Das Testen rauscharmer Verstärker (LNAs) mit modulierten Signalen für die Einhaltung der 5G New Radio (NR)-Normen erfordert Rauschzahl- und Linearitätsmessungen mit breitbandig modulierten, kalibrierten Signalen. Ein einziger Prüfstand mit einem Vektor-Netzwerkanalysator (VNA), einem Vektorsignalgenerator (VSG) und mehreren Softwareanwendungen für das Gerät ermöglicht eine breite Palette von Messungen, einschließlich Rauschzahl, Nachbarkanal-Leistungsverhältnis (ACPR) und Restfehler-Vektorgröße (EVM), und vereinfacht gleichzeitig den Prüfaufbau.

Der VSG liefert das erforderliche modulierte Signal. Der VNA bietet das erforderliche Maß an Messgenauigkeit durch Anwendung der Vektorfehlerkorrektur und fortschrittlicher Kalibrierungsmethoden. VNA-Softwareanwendungen ermöglichen Rauschzahlmessungen mit der Cold-Source-Methode sowie Messungen des Nachbarkanalleistungsverhältnisses (ACPR) und der Vektorgröße mit geringem Restfehler (EVM), ohne die Konfiguration des Prüfaufbaus zu ändern.

Testlösung für rauscharme Verstärker

Die Prüfung der LNA 5G NR-Konformität erfordert Rauschzahl- und Linearitätsmessungen unter moduliertem Signalstimulus. Der Keysight-Signalgenerator und der Netzwerkanalysator mit Rauschzahl- und Modulationsverzerrungs-Softwareanwendungen bilden ein komplettes Prüfsystem, das die Breitbandsignale und die Vektor- und Quellenkalibrierung bereitstellt, die für hochgenaue Messungen erforderlich sind. Der integrierte Aufwärtswandler an Port 1 des Netzwerkanalysators hebt das modulierte Signal des Signalgenerators auf eine maximale Frequenz von 44 GHz an. Der Netzwerkanalysator vereinfacht den Messaufbau und liefert gleichzeitig vektor-korrigierte Rauschzahldaten, indem er integrierte rauscharme Empfänger nutzt und die Cold-Source-Methode anwendet. Der große Dynamikbereich des Netzwerkanalysators und die Vektorfehlerkorrektur führen zu einem extrem niedrigen Rest-EVM, der ein vollständiges Bild der Leistung des LNA ohne Störungen des Testsystems liefert.

Siehe Demo eines rauscharmen Verstärkertests

Entdecken Sie die Produkte der LNA-Testlösung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Nehmen Sie Kontakt mit einem unserer Experten auf

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?