Wie man VNA-Kalibrierstandards auswählt

Vektor-Netzwerk-Analysator
+ Vektornetzwerk-Analysator

Auswahl von Kalibrierstandards

Ein Kalibrieraufbau für einen Vektornetzwerkanalysator verwendet einen definierten Satz von Kalibrierstandards und zugehörigen elektrischen Definitionen. Die Messung beginnt mit der Auswahl der Steckverbinderschnittstelle, der Referenzimpedanz, des Frequenzbereichs und der für das Prüfobjekt erforderlichen Kalibriermethode. Standards wie Leerlauf, Kurzschluss, Last und Durchgang werden entsprechend der gewählten Methode und ihrem unterstützten Frequenzbereich ausgewählt. Das Gerät muss die Definitionen des Kalibrierkits verwenden, die den in jedem Schritt angeschlossenen physikalischen Standards entsprechen. Der Bediener prüft die Kompatibilität der Steckverbinder und die Steckverbindungen, bevor er die Kalibriersequenz anwendet. Die resultierende Fehlerkorrektur definiert eine Referenzebene für nachfolgende Streuparametermessungen.

Nach der Kalibrierung werden die Messwerte mithilfe eines geeigneten unabhängigen Geräts oder eines bekannten Standards verifiziert. Der Techniker vergleicht die gemessenen Reflexions- und Transmissionssignale mit dem erwarteten Verhalten und berücksichtigt dabei Gerätecharakteristika und Messunsicherheiten, anstatt von einer Kalibrierung als Garantie für Genauigkeit auszugehen. Abweichungen werden anhand der Wiederholgenauigkeit der Anschlüsse, der Standarddefinitionen und der Kit-Auswahl untersucht. Bei Mehrport-Systemen müssen zudem die Portkonfiguration und die Verbindungen gemäß der gewählten Kalibriermethode beachtet werden. Die Aufzeichnungen umfassen die Kit-Kennung, die Standarddefinitionen, den Frequenzbereich, die Methode und die Verifizierungsergebnisse. Dieser Workflow behandelt die Standardauswahl, die Fehlerkorrektur und die unabhängige Verifizierung als separate Schritte der Netzwerkanalysator-Kalibrierung.

Auswahl von VNA-Kalibrierstandards

Führen Sie die Kalibrierung des Vektornetzwerkanalysators (VNA) mithilfe kompatibler Kalibrierstandards, geeigneter Hochfrequenzverbindungen (HF) und einer auf das Prüfobjekt (DUT) abgestimmten Kalibriermethode durch. Die Lösung nutzt definierte elektrische Eigenschaften der Kalibrierstandards, um präzise Messreferenzebenen zu erstellen und systematische Messfehler zu korrigieren. Der Kalibrierungsablauf beginnt mit der Identifizierung der Steckverbinderschnittstelle, der Referenzimpedanz, des Frequenzbereichs und der erforderlichen Messkonfiguration. Ingenieure wählen geeignete Leerlauf-, Kurzschluss-, Last- und Durchgangsstandards basierend auf der gewählten Kalibriermethode und dem unterstützten Frequenzbereich aus. Der Analysator misst diese Standards und berechnet Fehlerkorrekturkoeffizienten, um systematische Fehler bei Reflexions- und Transmissionsmessungen zu kompensieren.

Nach der Kalibrierung führen die Ingenieure Verifizierungsmessungen mit einem unabhängigen Verifizierungsstandard oder einem Gerät mit bekannten Eigenschaften durch. Die gemessenen Streuparameter (S-Parameter) werden mit den Sollwerten verglichen, wobei die Verifizierungsunsicherheit und die Wiederholgenauigkeit der Verbindung berücksichtigt werden. Dieses Verfahren dient der Bestätigung der Kalibrierqualität vor der eigentlichen Gerätecharakterisierung.

Siehe Blockdiagramm zur Auswahl von VNA-Kalibrierstandards (Lösung)

Untertitel des Blockdiagramms: Siehe Blockdiagramm zur Auswahl von VNA-Kalibrierstandards (Lösung)

Entdecken Sie Produkte in unserer Lösung zur Auswahl von VNA-Kalibrierstandards

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?