Como selecionar padrões de calibração para VNA

Analisador de rede vetorial
+ Analisador de rede vetorial

Seleção de padrões de calibração

Uma configuração de calibração de um analisador de redes vetoriais utiliza um conjunto definido de padrões de calibração e definições elétricas associadas. A medição começa com a identificação da interface do conector, da impedância de referência, da faixa de frequência e do método de calibração necessário para o dispositivo em teste. Padrões como aberto, curto, carga e passagem são selecionados de acordo com o método escolhido e sua faixa de frequência suportada. O instrumento deve utilizar as definições do kit de calibração que correspondam aos padrões físicos conectados em cada etapa. O operador verifica a compatibilidade dos conectores e inspeciona as interfaces de acoplamento antes de aplicar a sequência de calibração. A correção de erros resultante estabelece um plano de referência para medições subsequentes de parâmetros de dispersão.

Após a calibração, as medições são verificadas por meio de um dispositivo independente apropriado ou de um padrão conhecido. O engenheiro compara as respostas medidas de reflexão e transmissão com o comportamento esperado, levando em conta as características do dispositivo e a incerteza, em vez de presumir que a calibração garanta a precisão. Os desvios são investigados por meio da repetibilidade do conector, das definições padrão e da seleção do kit. Configurações multiportas também exigem que a configuração das portas e as conexões diretas sejam especificadas pelo método de calibração selecionado. Os registros incluem o identificador do kit, as definições padrão, a faixa de frequência, o método e os resultados da verificação. Esse fluxo de trabalho trata a seleção do padrão, a correção de erros e a verificação independente como etapas distintas da calibração do analisador de rede.

Seleção da solução de padrões de calibração para VNA

Realize a calibração do analisador de redes vetoriais (VNA) utilizando padrões de calibração compatíveis, interconexões de radiofrequência (RF) adequadas e um método de calibração adequado ao dispositivo em teste (DUT). A solução utiliza características elétricas definidas dos padrões de calibração para estabelecer planos de referência de medição precisos e corrigir erros sistemáticos de medição. O fluxo de trabalho de calibração começa com a identificação da interface do conector, da impedância de referência, da faixa de frequência e da configuração de medição necessária. Os engenheiros selecionam padrões apropriados de aberto, curto, carga e passagem com base no método de calibração escolhido e na faixa de frequência suportada. O analisador mede esses padrões e calcula coeficientes de correção de erros para compensar os erros sistemáticos que afetam as medições de reflexão e transmissão.

Após a calibração, os engenheiros realizam medições de verificação utilizando um padrão de verificação independente ou um dispositivo com características conhecidas. Os parâmetros de dispersão medidos (parâmetros S) são comparados aos valores esperados, levando em conta a incerteza da verificação e a repetibilidade das conexões. Esse processo ajuda a confirmar a qualidade da calibração antes de prosseguir com a caracterização do dispositivo.

Veja o diagrama de blocos da solução para seleção de padrões de calibração para VNA

Legenda do diagrama de blocos: Consulte o diagrama de blocos da solução para seleção de padrões de calibração para VNA

Conheça os produtos da nossa solução para a seleção de padrões de calibração VNA

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?