ベクトル・ネットワーク・アナライザ
+ ベクトル・ネットワーク・アナライザ

校正標準器の選択

ベクトルネットワークアナライザの校正セットアップでは、定義された一連の校正標準器と関連する電気的定義を使用します。測定は、被測定デバイスに必要なコネクタインターフェース、基準インピーダンス、周波数スパン、および校正方法を特定することから始まります。オープン、ショート、ロード、スルーなどの標準器は、選択した方法とサポートされている周波数範囲に応じて選択します。機器は、各ステップで接続された物理的な標準器に対応する校正キット定義を使用する必要があります。オペレータは、校正シーケンスを適用する前に、コネクタの互換性を確認し、嵌合インターフェースを検査します。結果として得られる誤差補正により、後続の散乱パラメータ測定のための基準面が確立されます。

校正後、適切で独立したデバイスまたは既知の標準器を使用して測定値が検証されます。エンジニアは、校正によって精度が保証されると仮定するのではなく、デバイスの特性と不確かさを考慮に入れて、測定された反射および伝送応答を期待される動作と比較します。偏差については、コネクタの再現性、標準器の定義、およびキットの選択を通じて調査します。マルチポートのセットアップでは、選択した校正方法で指定されたポート構成とスルー接続も必要です。記録には、キット識別子、標準器の定義、周波数範囲、方法、および検証結果が含まれます。このワークフローでは、標準器の選択、誤差補正、および独立した検証を、ネットワークアナライザ校正の別個の段階として扱います。

VNA校正用標準溶液の選定

互換性のある校正標準器、適切な無線周波数(RF)インターコネクト、および被測定デバイス(DUT)に適合した校正方法を使用して、ベクトル・ネットワーク・アナライザ(VNA)の校正を実行します。このソリューションでは、校正標準器の定義された電気的特性を使用して正確な測定基準面を設定し、系統的な測定誤差を補正します。校正ワークフローは、コネクタ・インターフェース、基準インピーダンス、周波数範囲、および必要な測定構成の特定から始まります。エンジニアは、選択した校正方法とサポートされている周波数範囲に基づいて、適切なオープン、ショート、ロード、スルー標準器を選択します。アナライザはこれらの標準器を測定し、反射測定および透過測定に影響を与える系統誤差を補償するための誤差修正係数を計算します。

校正後、エンジニアは独立した検証標準器または特性既知のデバイスを使用して検証測定を実行します。測定された散乱パラメータ(Sパラメータ)は、検証の不確かさと接続の再現性を考慮しながら、期待値と比較されます。このプロセスにより、デバイスの特性評価に進む前に校正品質を確認することができます。

VNA校正標準器選択ソリューションのブロック図を見る

ブロック図のサブタイトル:「VNA校正標準溶液の選定に関するブロック図」を参照してください

VNA校正標準器選択ソリューションの製品を見る

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?