部品における残留位相ノイズの測定方法

位相ノイズアナライザ
+ 位相ノイズアナライザ

コンポーネント起因の位相ノイズを分離

アンプ、ミキサ、周波数コンバータなどのRFコンポーネントは、スペクトル純度とシステム性能を劣化させる残留位相ノイズを発生させます。ソースに起因する発振器の位相ノイズとは異なり、残留位相ノイズは被試験デバイス (DUT) によって追加される固有のノイズを表します。この追加ノイズは、S/N比を低下させ、タイミングジッタを増加させ、無線通信、レーダー、高周波計測などのアプリケーションにおける性能を制限します。DUTに起因するノイズを正確に分離することは、コンポーネントの動作とシステムへの影響を理解するために不可欠です。

エンジニアは、キャリア抑制や位相検出器ベースの手法など、ソース信号の寄与を抑制する測定技術を使用して残留位相ノイズを特性評価します。これらのアプローチは、入力信号と出力信号を比較して、DUTの差動位相ノイズを抽出します。オフセット周波数全体でノイズを解析することにより、エンジニアはフリッカノイズ、熱ノイズ、非線形効果などの支配的なメカニズムを特定できます。これらの洞察は、コンポーネント性能の最適化とシステム全体のノイズ特性の改善をサポートします。

残留位相ノイズ測定ソリューション

このソリューションは、被試験デバイスの固有ノイズ寄与を分離することにより、無線周波数コンポーネントの正確な残留位相ノイズ測定を可能にします。高性能位相ノイズアナライザは、デュアルチャネル機能と広いオフセット周波数カバレッジを備えた低ノイズ測定アーキテクチャを提供し、ソース信号の抑制とデバイス起因の位相ノイズの高感度検出を可能にします。その相互相関測定エンジンは、無相関の機器ノイズを低減し、非常に低い残留ノイズレベルの正確な特性評価を可能にします。統合された解析ソフトウェアは、測定ワークフローの自動化、相互相関深度の制御、およびオフセット周波数全体にわたる高度な視覚化とマーカーベースの解析を提供することにより、これらの機能を強化します。エンジニアは、残留位相ノイズを正確に定量化し、アンプ、ミキサ、周波数コンバータを評価し、ノイズ特性を設計パラメータおよびシステムレベルの性能と相関させることができます。高性能測定ハードウェアとソフトウェア駆動の自動化および解析を組み合わせることで、このソリューションは正確で再現性のあるデバイスレベルの位相ノイズ特性評価を可能にし、要求の厳しいアプリケーションにおける最適化された無線周波数設計とスペクトル性能の向上をサポートします。

残留位相ノイズ測定ソリューションのブロック図を参照

残留位相ノイズ測定ソリューション

当社の残留位相ノイズ測定ソリューションの製品を見る

リソースのご紹介

残留位相ノイズ測定に関する関連リソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?