Como medir o ruído de fase residual em componentes

Analisador de ruído de fase
+ Analisador de ruído de fase

Ruído de fase adicionado pelo componente isolado

Componentes de RF, como amplificadores, misturadores e conversores de frequência, introduzem ruído de fase residual que prejudica a pureza espectral e o desempenho do sistema. Ao contrário do ruído de fase do oscilador, que se origina na fonte, o ruído de fase residual representa o ruído intrínseco adicionado pelo dispositivo em teste (DUT). Esse ruído adicionado reduz a relação sinal-ruído, aumenta a instabilidade de temporização e limita o desempenho em aplicações como comunicações sem fio, radares e instrumentação de alta frequência. O isolamento preciso do ruído induzido pelo DUT é essencial para compreender o comportamento dos componentes e o impacto no sistema.

Os engenheiros caracterizam o ruído de fase residual utilizando técnicas de medição que suprimem a contribuição do sinal de fonte, incluindo a supressão da portadora e métodos baseados em detectores de fase. Essas abordagens comparam os sinais de entrada e saída para extrair o ruído de fase diferencial do DUT. Ao analisar o ruído em diferentes frequências de desvio, os engenheiros podem identificar mecanismos dominantes, como ruído de flicker, ruído térmico e efeitos não lineares. Essas informações auxiliam na otimização do desempenho dos componentes e na melhoria do comportamento geral do ruído do sistema.

Solução para medição de ruído de fase residual

Esta solução permite a medição precisa do ruído de fase residual de componentes de radiofrequência, isolando a contribuição de ruído intrínseco do dispositivo em teste. Um analisador de ruído de fase de alto desempenho oferece uma arquitetura de medição de baixo ruído com capacidade de dois canais e ampla cobertura de frequências de desvio, permitindo a supressão do sinal de fonte e a detecção de alta sensibilidade do ruído de fase induzido pelo dispositivo. Seu mecanismo de medição por correlação cruzada reduz o ruído não correlacionado do instrumento, permitindo a caracterização precisa de níveis de ruído residual muito baixos. O software de análise integrado aprimora esses recursos ao automatizar fluxos de trabalho de medição, controlar a profundidade da correlação cruzada e fornecer visualização avançada e análise baseada em marcadores em todas as frequências de desvio. Os engenheiros podem quantificar com precisão o ruído de fase residual, avaliar amplificadores, misturadores e conversores de frequência, e correlacionar o comportamento do ruído com parâmetros de projeto e desempenho em nível de sistema. Ao combinar hardware de medição de alto desempenho com automação e análise orientadas por software, esta solução permite a caracterização precisa e repetível do ruído de fase em nível de dispositivo, apoiando o projeto otimizado de radiofrequência e o desempenho espectral aprimorado em aplicações exigentes.

Veja o diagrama de blocos da solução para medição do ruído de fase residual

Solução para medição de ruído de fase residual

Conheça os produtos da nossa solução para medição de ruído de fase residual

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?