Wie man Restphasenrauschen in Bauteilen misst

Phasenrauschanalysator
+ Phasenrauschanalysator

Komponentenbedingtes Phasenrauschen isolieren

HF-Komponenten wie Verstärker, Mischer und Frequenzumsetzer erzeugen Restphasenrauschen, das die spektrale Reinheit und die Systemleistung beeinträchtigt. Im Gegensatz zum Oszillatorphasenrauschen, das von der Quelle stammt, stellt das Restphasenrauschen das intrinsische Rauschen des Prüflings (DUT) dar. Dieses zusätzliche Rauschen reduziert das Signal-Rausch-Verhältnis, erhöht den Timing-Jitter und schränkt die Leistung in Anwendungen wie drahtloser Kommunikation, Radar und Hochfrequenzinstrumentierung ein. Die genaue Isolierung des vom Prüfling verursachten Rauschens ist daher unerlässlich, um das Verhalten der Komponenten und deren Auswirkungen auf das System zu verstehen.

Ingenieure charakterisieren das Restphasenrauschen mithilfe von Messverfahren, die den Beitrag des Quellsignals unterdrücken, darunter Trägerunterdrückung und phasendetektorbasierte Methoden. Diese Ansätze vergleichen Eingangs- und Ausgangssignale, um das differentielle Phasenrauschen des Prüflings zu ermitteln. Durch die Analyse des Rauschens über verschiedene Frequenzen hinweg können Ingenieure dominante Mechanismen wie Flickerrauschen, thermisches Rauschen und nichtlineare Effekte identifizieren. Diese Erkenntnisse unterstützen die Optimierung der Komponentenleistung und die Verbesserung des Gesamtrauschverhaltens des Systems.

Lösung zur Messung des Restphasenrauschens

Diese Lösung ermöglicht die präzise Messung des Restphasenrauschens von Hochfrequenzkomponenten durch Isolierung des Eigenrauschens des Prüflings. Ein leistungsstarker Phasenrauschanalysator bietet eine rauscharme Messarchitektur mit Zweikanalbetrieb und großem Frequenzbereich. Dadurch werden das Quellsignal unterdrückt und das gerätebedingte Phasenrauschen hochempfindlich detektiert. Die Kreuzkorrelationsmessung reduziert unkorreliertes Geräterauschen und ermöglicht so die genaue Charakterisierung selbst niedrigster Restrauschpegel. Die integrierte Analysesoftware erweitert diese Funktionen durch die Automatisierung von Messabläufen, die Steuerung der Kreuzkorrelationstiefe sowie die Bereitstellung fortschrittlicher Visualisierungs- und markerbasierter Analysen über verschiedene Frequenzbereiche hinweg. Ingenieure können Restphasenrauschen präzise quantifizieren, Verstärker, Mischer und Frequenzumsetzer bewerten und das Rauschverhalten mit Designparametern und der Systemleistung korrelieren. Durch die Kombination von leistungsstarker Messhardware mit softwaregesteuerter Automatisierung und Analyse ermöglicht diese Lösung eine genaue und reproduzierbare Phasenrauschcharakterisierung auf Geräteebene und unterstützt so optimiertes Hochfrequenzdesign und verbesserte spektrale Leistung in anspruchsvollen Anwendungen.

Siehe Blockdiagramm der Lösung zur Messung des Restphasenrauschens

Lösung zur Messung des Restphasenrauschens

Entdecken Sie Produkte für unsere Lösung zur Messung von Restphasenrauschen

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?