부품의 잔류 위상 잡음을 측정하는 방법

위상 노이즈
+ 위상 잡음 분석기

부품 추가 위상 잡음 분리

증폭기, 믹서 및 주파수 변환기와 같은 RF 부품은 스펙트럼 순도와 시스템 성능을 저하시키는 잔류 위상 잡음을 발생시킵니다. 소스에서 발생하는 발진기 위상 잡음과 달리, 잔류 위상 잡음은 DUT(테스트 대상 장치)에 의해 추가되는 고유 잡음을 나타냅니다. 이 추가된 잡음은 신호 대 잡음비를 감소시키고, 타이밍 지터를 증가시키며, 무선 통신, 레이더 및 고주파 계측과 같은 애플리케이션에서 성능을 제한합니다. DUT로 인한 잡음을 정확하게 분리하는 것은 부품 동작 및 시스템 영향을 이해하는 데 필수적입니다.

엔지니어는 반송파 억제 및 위상 검출기 기반 방법을 포함하여 소스 신호 기여를 억제하는 측정 기술을 사용하여 잔류 위상 잡음을 특성화합니다. 이러한 접근 방식은 입력 및 출력 신호를 비교하여 DUT의 차동 위상 잡음을 추출합니다. 오프셋 주파수 전반에 걸쳐 잡음을 분석함으로써 엔지니어는 플리커 잡음, 열 잡음 및 비선형 효과 등 지배적인 메커니즘을 식별할 수 있습니다. 이러한 통찰력은 부품 성능 최적화 및 전반적인 시스템 잡음 동작 개선을 지원합니다.

잔류 위상 잡음 측정 솔루션

이 솔루션은 DUT(테스트 대상 장치)의 고유 잡음 기여를 분리하여 RF(무선 주파수) 부품의 정확한 잔류 위상 잡음 측정을 가능하게 합니다. 고성능 위상 잡음 분석기는 듀얼 채널 기능과 넓은 오프셋 주파수 범위를 갖춘 저잡음 측정 아키텍처를 제공하여 소스 신호 억제 및 장치 유도 위상 잡음의 고감도 감지를 가능하게 합니다. 교차 상관 측정 엔진은 상관 없는 장비 잡음을 줄여 매우 낮은 잔류 잡음 수준을 정확하게 특성화할 수 있도록 합니다. 통합 분석 소프트웨어는 측정 워크플로를 자동화하고, 교차 상관 깊이를 제어하며, 오프셋 주파수 전반에 걸쳐 고급 시각화 및 마커 기반 분석을 제공하여 이러한 기능을 향상시킵니다. 엔지니어는 잔류 위상 잡음을 정밀하게 정량화하고, 증폭기, 믹서 및 주파수 변환기를 평가하며, 잡음 동작을 설계 매개변수 및 시스템 레벨 성능과 연관시킬 수 있습니다. 고성능 측정 하드웨어와 소프트웨어 기반 자동화 및 분석을 결합함으로써 이 솔루션은 정확하고 반복 가능한 장치 레벨 위상 잡음 특성화를 가능하게 하여 까다로운 애플리케이션에서 최적화된 RF 설계 및 향상된 스펙트럼 성능을 지원합니다.

잔류 위상 잡음 측정 솔루션의 블록 다이어그램 보기

잔류 위상 잡음 측정 솔루션

당사의 잔류 위상 잡음 측정 솔루션 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

잔류 위상 잡음 측정 관련 추가 자료

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?