Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 위상 노이즈 분석기는 두 가지 클래스로 제공됩니다. PN3 클래스에는 E5045A-E5047A 위상 노이즈 분석기가 포함되며, PN7 클래스에는 E5055A-E5058A 위상 노이즈 분석기가 포함됩니다.
E5058A SSA-X 신호원 분석기(1MHz ~ 54GHz)는 위상 잡음 및 신호원 분석(SSA)을 위한 정밀하고 정확한 측정을 하나의 장비에서 제공합니다.
Maximum frequency
54 GHz
Maximum offset frequency
8 GHz
Absolute phase noise sensitivity (10 GHz @ 10 kHz offset, Xcorr=1)
-149
Residual phase noise sensitivity 10 GHz @ 10 kHz offset Xcorr=1
-160 dBc/Hz
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
E5058A SSA-X 신호원 분석기는 하나의 장비에서 정밀하고 정확한 측정을 제공합니다. 포괄적이고 다재다능한 이 솔루션은 최대 54GHz RF 신호의 위상 잡음 및 기타 관련 매개변수를 평가합니다. 유연한 측정 설정과 최신 사용자 인터페이스는 측정 효율성을 향상시키며, 소프트웨어를 통한 애플리케이션 지원은 새로운 요구 사항을 충족하도록 측정 범위를 확장합니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.