Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトの位相雑音アナライザには2つのクラスがあります。PN3-classにはE5045A~E5047A位相雑音アナライザが含まれ、PN7にはE5055A~E5058A位相雑音アナライザが含まれます。
E5058A SSA-Xシグナルソースアナライザ(1 MHz~54 GHz)は、位相ノイズおよびシグナルソース解析(SSA)向けに、1台で高精度な測定を提供します。
Maximum frequency
54 GHz
Maximum offset frequency
8 GHz
Absolute phase noise sensitivity (10 GHz @ 10 kHz offset, Xcorr=1)
-149
Residual phase noise sensitivity 10 GHz @ 10 kHz offset Xcorr=1
-160 dBc/Hz
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
E5058A SSA-Xシグナルソースアナライザは、1台で高精度な測定を提供します。このソリューションは、包括的かつ多機能で、最大54 GHzのRF信号の位相ノイズやその他の関連パラメータを評価します。柔軟な測定設定と最新のユーザーインターフェースにより測定効率が向上し、ソフトウェアによるアプリケーションサポートは、新しい要件に対応するために測定範囲を拡大します。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。