Cómo medir el ruido de fase residual en los componentes

Analizador de ruido de fase
+ Analizador de ruido de fase

Aislar el ruido de fase añadido por los componentes

Los componentes de RF, como amplificadores, mezcladores y convertidores de frecuencia, introducen ruido de fase residual que degrada la pureza espectral y el rendimiento del sistema. A diferencia del ruido de fase del oscilador, que se origina en la fuente, el ruido de fase residual representa el ruido intrínseco añadido por el dispositivo bajo prueba (DUT). Este ruido añadido reduce la relación señal-ruido, aumenta la fluctuación de sincronización y limita el rendimiento en aplicaciones como las comunicaciones inalámbricas, los radares y la instrumentación de alta frecuencia. El aislamiento preciso del ruido inducido por el DUT es esencial para comprender el comportamiento de los componentes y el impacto en el sistema.

Los ingenieros caracterizan el ruido de fase residual mediante técnicas de medición que suprimen la contribución de la señal de origen, entre las que se incluyen la supresión de la portadora y los métodos basados en detectores de fase. Estos enfoques comparan las señales de entrada y salida para extraer el ruido de fase diferencial del dispositivo bajo prueba (DUT). Al analizar el ruido en diferentes frecuencias de desplazamiento, los ingenieros pueden identificar los mecanismos dominantes, como el ruido de parpadeo, el ruido térmico y los efectos no lineales. Esta información permite optimizar el rendimiento de los componentes y mejorar el comportamiento general del ruido del sistema.

Solución para la medición del ruido de fase residual

Esta solución permite medir con precisión el ruido de fase residual de los componentes de radiofrecuencia al aislar la contribución intrínseca al ruido del dispositivo sometido a prueba. Un analizador de ruido de fase de alto rendimiento ofrece una arquitectura de medición de bajo ruido con capacidad de doble canal y una amplia cobertura de frecuencias de desplazamiento, lo que permite suprimir la señal de origen y detectar con alta sensibilidad el ruido de fase inducido por el dispositivo. Su motor de medición de correlación cruzada reduce el ruido no correlacionado del instrumento, lo que permite caracterizar con precisión niveles de ruido residual muy bajos. El software de análisis integrado mejora estas capacidades al automatizar los flujos de trabajo de medición, controlar la profundidad de la correlación cruzada y proporcionar visualización avanzada y análisis basado en marcadores en todas las frecuencias de desplazamiento. Los ingenieros pueden cuantificar con precisión el ruido de fase residual, evaluar amplificadores, mezcladores y convertidores de frecuencia, y correlacionar el comportamiento del ruido con los parámetros de diseño y el rendimiento a nivel de sistema. Al combinar hardware de medición de alto rendimiento con automatización y análisis basados en software, esta solución permite una caracterización precisa y repetible del ruido de fase a nivel de dispositivo, lo que favorece un diseño de radiofrecuencia optimizado y un rendimiento espectral mejorado en aplicaciones exigentes.

Véase el diagrama de bloques de la solución para la medición del ruido de fase residual

Solución para la medición del ruido de fase residual

Descubre los productos de nuestra solución para la medición del ruido de fase residual

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?