Wie man die Genauigkeit passiver HF-Systeme verbessert

Essential Vektornetzwerkanalysator
+ Essential Vektornetzwerkanalysator

Verbesserung der Genauigkeit passiver HF-Messungen

Die Verbesserung der Genauigkeit passiver HF-Messungen erfordert einen strukturierten Workflow zur Vektornetzwerkanalyse mit korrekter Kalibrierung, präziser Interpretation der S-Parameter und fundierten Kenntnissen über Impedanz- und Übertragungsleitungseffekte. Ingenieure nutzen diesen Ansatz zur Bewertung von Rückflussdämpfung, Einfügungsdämpfung und Anpassungsleistung in Antennen, Filtern, Kabeln und Steckverbindern, da Messvorrichtungs- und Aufbauabweichungen kleine, aber entscheidende Unterschiede verschleiern können. Das reflektierte und gesendete Verhalten muss über den gesamten HF-Pfad interpretiert werden; solide Grundlagen sind unerlässlich für reproduzierbare Ergebnisse, geringere Unsicherheit und sichere Validierungsentscheidungen.

Vektornetzwerkanalysatoren (VNA) sind für die Prüfung passiver Bauelemente in einer Vielzahl gängiger HF-Komponenten unerlässlich. Sie eignen sich für Messungen an Antennen, Filtern, Kabeln und Steckverbindern und bieten darüber hinaus Optionen für die Zeitbereichsanalyse und Leiterplattenprüfung, die Teams mit erhöhtem Bedarf an Flexibilität bei der Charakterisierung und Fehlersuche unterstützen. In Kombination mit bewährten Methoden der Vektornetzwerkanalyse ermöglicht die Plattform Ingenieuren eine praxisnahe Verbesserung der Wiederholgenauigkeit, eine bessere Berücksichtigung von realen Prüfvorrichtungs- und Aufbaueffekten sowie eine präzisere Bewertung des Verhaltens passiver Bauelemente.

Lösung für passive HF-Genauigkeit

Zur Verbesserung der Genauigkeit passiver HF-Messungen müssen Ingenieure kalibrierte S-Parameter-Messungen durchführen, das reflektierte und transmittierte Verhalten des Prüflings verstehen und Impedanz- und Anpassungseigenschaften im Kontext des gesamten HF-Pfads interpretieren. Keysight E5063A Essential Der Vektornetzwerkanalysator bietet eine Frequenz von 18 GHz und zwei Ports für passive Bauelementtests zur Bestimmung von S-Parametern, des Übertragungsleitungsverhaltens und zur Anwendung von Smith-Diagrammen. Er eignet sich für die Prüfung von Antennen, Filtern, Kabeln und Steckverbindern und ermöglicht es Ingenieuren, die Rückflussdämpfung und Einfügedämpfung zu verbessern, Messunsicherheiten zu reduzieren und die Zuverlässigkeit der Validierungsergebnisse passiver HF-Systeme zu erhöhen.

Siehe Blockdiagramm der passiven HF-Genauigkeitslösung

Wie man die Genauigkeit passiver HF-Systeme verbessert – Blockdiagramm

Entdecken Sie Produkte für unsere passive HF-Genauigkeitslösung

Entdecken Sie Ressourcen und Einblicke

Zusätzliche Ressourcen für die Genauigkeit passiver HF-Anwendungen

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?