受動型RFの精度を向上させる方法

必須のベクトルネットワークアナライザ
+ Essential ベクトル・ネットワーク・アナライザ

受動RF測定精度を改善

受動RF測定の確度を向上させるには、適切な校正、Sパラメータの正確な解釈、インピーダンスと伝送線路効果の理解を伴う、体系的なベクトル・ネットワーク解析ワークフローが必要です。エンジニアはこのアプローチを使用して、アンテナ、フィルタ、ケーブル、コネクタにおけるリターンロス、挿入損失、整合性能を評価します。これらのコンポーネントでは、フィクスチャ効果やセットアップのばらつきが、小さくても重要な違いを不明瞭にすることがあります。反射および透過挙動はRFパス全体で解釈する必要があり、再現性のある結果、不確かさの低減、信頼性の高い検証決定には、確固たる基礎が不可欠です。

ベクトル・ネットワーク・アナライザ(VNA)は、広範な一般的なRFコンポーネントにおける受動デバイスのテストに不可欠です。アンテナ、フィルタ、ケーブル、コネクタの測定に特化しているだけでなく、特性評価とデバッグにおいてさらなる柔軟性を必要とするチーム向けに、タイムドメイン解析およびPCBテストオプションも提供します。健全なベクトル・ネットワーク解析手法と組み合わせることで、このプラットフォームは、再現性を向上させ、実際のフィクスチャとセットアップ効果をより適切に考慮し、受動コンポーネントの挙動をより明確に評価するための実用的な方法をエンジニアに提供します。

受動型RF精度ソリューション

受動RF測定の確度を向上させるには、校正されたSパラメータ測定を行い、被試験デバイス全体の反射および透過挙動を理解し、RFパス全体のコンテキストでインピーダンスと整合特性を解釈することがエンジニアに求められます。Keysight E5063A Essential ベクトル・ネットワーク・アナライザは、Sパラメータテスト、伝送線路挙動、スミスチャートの概念に対応する受動デバイステスト用に、18 GHzの周波数と2ポートを提供します。アンテナ、フィルタ、ケーブル、コネクタのテストに特化しており、エンジニアはリターンロスおよび挿入損失測定を改善し、セットアップに関連する不確かさを低減し、受動RF検証結果に対する信頼性を高めることができます。

受動RF確度ソリューションのブロック図を見る

受動RF回路の精度を向上させる方法 - ブロック図

当社の受動RF確度ソリューション向け製品を探す

リソースのご紹介

受動RF確度に関する追加リソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?