RF発振器の位相ノイズの測定方法

位相ノイズアナライザ
+ 位相ノイズアナライザ

発振器のスペクトル純度を解析

位相ノイズは、RFおよびマイクロ波発振器のスペクトル純度と短期周波数安定性を定義します。これは、キャリア周辺に信号エネルギーを拡散させるランダムな位相変動を表し、信号の完全性を低下させ、システム性能に影響を与えます。ワイヤレス通信、レーダー、高速デジタルリンクなどのアプリケーションでは、過剰な位相ノイズはエラーベクトル振幅を増加させ、ビットエラーレートを上昇させ、受信機の感度を低下させます。動作周波数と帯域幅が増加するにつれて、発振器の性能を検証するために正確な位相ノイズ測定が不可欠になります。

エンジニアは、キャリアからのオフセット周波数におけるノイズ電力密度を測定することで位相ノイズを特性評価し、フリッカーノイズ、熱ノイズ、スプリアス信号からの寄与を明らかにします。相互相関などの高度な技術では、2つの独立した測定チャネルを使用して、無相関成分を平均化することで機器ノイズを抑制し、測定感度を大幅に向上させます。オフセット範囲全体で位相ノイズプロファイルを解析することにより、エンジニアは主要なノイズ源を特定し、安定性を評価し、システム性能を向上させるために発振器設計を最適化できます。

RF発振器の位相ノイズ測定ソリューション

このソリューションは、専用の位相ノイズアナライザと高度な測定・解析ソフトウェアを組み合わせることで、高精度な位相ノイズ測定を可能にします。位相ノイズアナライザは、超低ノイズフロア性能、広いオフセット周波数範囲、および高いダイナミックレンジを提供し、キャリア近傍のオフセットから遠方領域までの位相ノイズを正確に特性評価できます。そのデュアルチャネル測定アーキテクチャは、無相関の内部ノイズを抑制する相互相関技術をサポートし、実効測定ノイズフロアを大幅に低減し、低位相ノイズ信号および高性能発振器の正確な評価を可能にします。統合されたソフトウェアは、自動測定ルーチン、柔軟なオフセット周波数掃引、および詳細なスペクトル解析のための高度な視覚化ツールを可能にすることで、これらの機能を強化します。エンジニアは、位相ノイズ統合によるジッタ解析、スプリアス信号の検出と特性評価、マーカーベースおよび統計ツールを使用して主要なノイズ寄与者を特定できます。高性能測定ハードウェアとソフトウェア駆動の解析および自動化を組み合わせることで、このソリューションは正確で再現性のある位相ノイズ特性評価を提供し、ワイヤレス、レーダー、高周波アプリケーションにおけるスペクトル純度と安定性を向上させるための効率的な発振器の検証と最適化をサポートします。

RF発振器位相ノイズ測定ソリューションのブロック図を見る

RF発振器の位相ノイズ測定ソリューション

RF発振器位相ノイズ測定ソリューションの製品を探す

リソースのご紹介

RF発振器位相ノイズ測定に関する追加リソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?