RF 발진기의 위상 잡음 측정 방법

위상 노이즈
+ 위상 잡음 분석기

발진기 스펙트럼 순도 분석

위상 잡음은 RF 및 마이크로웨이브 발진기의 스펙트럼 순도와 단기 주파수 안정성을 정의합니다. 이는 반송파 주변에 신호 에너지를 확산시켜 신호 무결성을 저하시키고 시스템 성능에 영향을 미치는 무작위 위상 변동을 나타냅니다. 무선 통신, 레이더 및 고속 디지털 링크와 같은 애플리케이션에서 과도한 위상 잡음은 오류 벡터 크기를 증가시키고 비트 오류율을 높이며 수신기 감도를 저하시킵니다. 동작 주파수와 대역폭이 증가함에 따라 정확한 위상 잡음 측정은 발진기 성능 검증에 필수적입니다.

엔지니어는 반송파로부터 오프셋 주파수에서 잡음 전력 밀도를 측정하여 위상 잡음을 특성화하며, 이는 플리커 잡음, 열 잡음 및 스퓨리어스 신호의 기여도를 나타냅니다. 교차 상관과 같은 고급 기술은 두 개의 독립적인 측정 채널을 사용하여 비상관 구성 요소를 평균화함으로써 장비 잡음을 억제하고 측정 감도를 크게 향상시킵니다. 엔지니어는 오프셋 범위에 걸쳐 위상 잡음 프로파일을 분석하여 지배적인 잡음원을 식별하고 안정성을 평가하며 시스템 성능 향상을 위해 발진기 설계를 최적화할 수 있습니다.

RF 발진기 위상 잡음 측정 솔루션

이 솔루션은 전용 위상 잡음 분석기와 고급 측정 및 분석 소프트웨어를 결합하여 고정확도 위상 잡음 측정을 가능하게 합니다. 위상 잡음 분석기는 초저 잡음 플로어 성능, 넓은 오프셋 주파수 범위 및 높은 동적 범위를 제공하여 반송파 근접 오프셋부터 원거리 영역까지 위상 잡음을 정밀하게 특성화할 수 있습니다. 듀얼 채널 측정 아키텍처는 비상관 내부 잡음을 억제하는 교차 상관 기술을 지원하여 유효 측정 잡음 플로어를 크게 낮추고 낮은 위상 잡음 신호 및 고성능 발진기를 정확하게 평가할 수 있도록 합니다. 통합 소프트웨어는 자동화된 측정 루틴, 유연한 오프셋 주파수 스윕 및 상세한 스펙트럼 분석을 위한 고급 시각화 도구를 통해 이러한 기능을 향상시킵니다. 엔지니어는 위상 잡음 통합을 통해 지터 분석을 수행하고, 스퓨리어스 신호를 감지 및 특성화하며, 마커 기반 및 통계 도구를 사용하여 지배적인 잡음 기여 요소를 식별할 수 있습니다. 고성능 측정 하드웨어와 소프트웨어 기반 분석 및 자동화를 결합함으로써, 이 솔루션은 정확하고 반복 가능한 위상 잡음 특성화를 제공하여 무선, 레이더 및 고주파 애플리케이션에서 향상된 스펙트럼 순도 및 안정성을 위한 효율적인 발진기 검증 및 최적화를 지원합니다.

RF 발진기 위상 잡음 측정 솔루션 블록 다이어그램 보기

RF 발진기 위상 잡음 측정 솔루션

당사의 RF 발진기 위상 잡음 측정 솔루션 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

RF 발진기 위상 잡음 측정 관련 추가 자료

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?