Como medir o ruído de fase em osciladores de RF

Analisador de ruído de fase
+ Analisador de ruído de fase

Analisar a pureza espectral do oscilador

O ruído de fase define a pureza espectral e a estabilidade de frequência de curto prazo dos osciladores de RF e micro-ondas. Ele representa flutuações aleatórias de fase que dispersam a energia do sinal ao redor da portadora, prejudicando a integridade do sinal e afetando o desempenho do sistema. Em aplicações como comunicações sem fio, radares e links digitais de alta velocidade, o ruído de fase excessivo aumenta a magnitude do vetor de erro, eleva as taxas de erro de bits e reduz a sensibilidade do receptor. À medida que as frequências operacionais e as larguras de banda aumentam, a medição precisa do ruído de fase torna-se essencial para validar o desempenho do oscilador.

Os engenheiros caracterizam o ruído de fase medindo a densidade de potência do ruído em frequências deslocadas em relação à portadora, revelando as contribuições do ruído de flicker, do ruído térmico e de sinais espúrios. Técnicas avançadas, como a correlação cruzada, utilizam dois canais de medição independentes para suprimir o ruído do instrumento por meio da média de componentes não correlacionados, melhorando significativamente a sensibilidade da medição. Ao analisar os perfis de ruído de fase em diferentes faixas de deslocamento, os engenheiros podem identificar as fontes de ruído dominantes, avaliar a estabilidade e otimizar os projetos de osciladores para melhorar o desempenho do sistema.

Solução para medição do ruído de fase de osciladores de RF

Esta solução permite a medição de ruído de fase com alta precisão, utilizando um analisador de ruído de fase dedicado combinado com um software avançado de medição e análise. O analisador de ruído de fase oferece um piso de ruído ultrabaixo, ampla cobertura de frequências de desvio e alta faixa dinâmica, permitindo a caracterização precisa do ruído de fase, desde desvios próximos à portadora até regiões distantes. Sua arquitetura de medição de canal duplo suporta técnicas de correlação cruzada que suprimem o ruído interno não correlacionado, reduzindo significativamente o piso de ruído efetivo da medição e permitindo a avaliação precisa de sinais com baixo ruído de fase e osciladores de alto desempenho. O software integrado aprimora esses recursos, permitindo rotinas de medição automatizadas, varreduras flexíveis de frequência de desvio e ferramentas avançadas de visualização para análise espectral detalhada. Os engenheiros podem realizar análises de jitter por meio da integração do ruído de fase, detectar e caracterizar sinais espúrios e usar ferramentas baseadas em marcadores e estatísticas para identificar os principais contribuintes de ruído. Ao combinar hardware de medição de alto desempenho com análise e automação orientadas por software, esta solução oferece caracterização precisa e repetível do ruído de fase, suportando a validação e otimização eficientes de osciladores para melhorar a pureza e a estabilidade espectral em aplicações sem fio, de radar e de alta frequência.

Veja o diagrama de blocos da solução para medição do ruído de fase do oscilador de RF

Solução para medição do ruído de fase de osciladores de RF

Conheça os produtos da nossa solução para medição de ruído de fase em osciladores de RF

Descubra recursos e percepções

Recursos adicionais para a medição do ruído de fase do oscilador de RF

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?