治具内でのVNA測定を正確に行う方法

ベクトル・ネットワーク・アナライザ
+ ベクトル・ネットワーク・アナライザ

フィクスチャ内VNA測定

フィクスチャ内ベクトル・ネットワーク・アナライザ測定では、被測定デバイスをアナライザのテスト・ポートに直接接続するのではなく、テスト・フィクスチャを介して接続します。このセットアップは、アナライザ、校正済みケーブル、フィクスチャ・インターフェース、および再現性のあるデバイス実装アレンジメントで構成されます。エンジニアは、目的のデバイス基準面を特定し、どのフィクスチャの影響を特性評価または除去する必要があるかを決定します。アナライザは、デバイスに適したポート出力および周波数設定を用いて、必要な周波数スパンにわたって散乱パラメータを取得します。フィクスチャの伝送と反射が観測される応答に影響を与える可能性があるため、測定されたデータは、フィクスチャおよびその電気的挙動に関連付けて解釈する必要があります。

手順は、アクセス可能なインターフェースでの校正、および利用可能な規格と測定設定によってサポートされるフィクスチャの特性評価または補正から始まります。次に、一貫したデバイスの接触圧力と接続ジオメトリを使用して、補正された散乱パラメータを測定します。繰り返しインストールすることで、コネクタ、ローンチ、およびフィクスチャの感度を評価します。既知のデバイスまたは参照構造体は、利用可能な場合に検証をサポートします。最終的なトレースには、フィクスチャ、校正、補正、スイープ、および再現性の記録が含まれており、完全な寄生除去を前提とすることなく、フィクスチャの影響とデバイスの応答を区別するのに役立ちます。

治具内での正確なVNA測定を実現するソリューション

校正済みのベクトル・ネットワーク・アナライザ(VNA)、適切な高周波(RF)インターコネクト、および不要な伝送・反射の影響を考慮したフィクスチャ特性評価技術を使用して、正確なフィクスチャ内測定を実行します。測定セットアップには、正確な測定基準面を確立するために、互換性のある校正規格、安定したフィクスチャ接続、および適切な誤差補正手法が必要です。測定ワークフローは、アクセス可能な基準面での校正から始まり、その後のフィクスチャの特性評価、および適切なディインベディング手法の適用へと続きます。これにより、エンジニアは、フィクスチャに関連する測定誤差の影響を低減しながら、挿入損失、リターンロス、および伝送応答を測定できます。このソリューションは、設定可能な周波数スイープ、中間周波数帯域幅、およびトレース平均化による散乱パラメータ(Sパラメータ)測定をサポートします。互換性のある校正規格とフィクスチャ補正方法を組み合わせることで、これらの機能により、必要な周波数範囲全体で再現性のあるデバイスの特性評価が可能になります。結果として得られる補正されたSパラメータにより、エンジニアは、フィクスチャの電気的特性と選択された補正方法の制限を考慮しながら、デバイスのパフォーマンスを評価できます。

正確なフィクスチャ内VNA測定ソリューションの実行ブロック図を見る

正確なフィクスチャ内VNA測定ソリューションの実行ブロック図を見る

正確なフィクスチャ内VNA測定ソリューションの製品を見る

リソースのご紹介

リソースとインサイトを見る 正確なフィクスチャ内VNA測定を実行するためのその他のリソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?