Wie man genaue VNA-Messungen in der Vorrichtung durchführt

Vektor-Netzwerk-Analysator
+ Vektornetzwerk-Analysator

In-Fixture-VNA-Messung

Bei einer Messung mit einem Vektornetzwerkanalysator in einer Testvorrichtung wird das zu prüfende Bauteil über diese angeschlossen, anstatt direkt an den Testanschlüssen des Analysators. Der Aufbau besteht aus dem Analysator, kalibrierten Kabeln, Schnittstellen für die Testvorrichtung und einer reproduzierbaren Befestigungsvorrichtung für das Bauteil. Ingenieure definieren die gewünschten Referenzebenen des Bauteils und legen fest, welche Effekte der Testvorrichtung charakterisiert oder eliminiert werden müssen. Der Analysator erfasst Streuparameter über den erforderlichen Frequenzbereich mit den für das Bauteil geeigneten Einstellungen für Portleistung und Frequenz. Transmission und Reflexion der Testvorrichtung können die beobachtete Antwort beeinflussen; daher müssen die Messdaten im Zusammenhang mit der Testvorrichtung und ihrem elektrischen Verhalten interpretiert werden.

Das Verfahren beginnt mit der Kalibrierung an zugänglichen Schnittstellen und der Charakterisierung bzw. Korrektur der Vorrichtung mithilfe verfügbarer Standards und Messeinstellungen. Anschließend werden die korrigierten Streuparameter bei gleichbleibendem Gerätekontaktdruck und gleichbleibender Anschlussgeometrie gemessen. Wiederholte Installationen dienen der Beurteilung der Empfindlichkeit von Stecker, Einkopplung und Vorrichtung; bekannte Geräte oder Referenzstrukturen unterstützen die Verifizierung, sofern verfügbar. Die abschließenden Messreihen umfassen Aufzeichnungen zu Vorrichtung, Kalibrierung, Korrektur, Messdurchlauf und Wiederholbarkeit und helfen so, die Auswirkungen der Vorrichtung von der Geräteantwort zu unterscheiden, ohne eine perfekte Eliminierung parasitärer Effekte vorauszusetzen.

Lösung zur Durchführung präziser VNA-Messungen in der Vorrichtung

Führen Sie präzise Messungen in der Vorrichtung mit einem kalibrierten Vektornetzwerkanalysator (VNA), geeigneten Hochfrequenzverbindungen (HF) und Verfahren zur Vorrichtungscharakterisierung durch, die unerwünschte Transmissions- und Reflexionseffekte berücksichtigen. Der Messaufbau erfordert kompatible Kalibrierstandards, stabile Vorrichtungsverbindungen und geeignete Fehlerkorrekturverfahren zur Festlegung präziser Messreferenzebenen. Der Messablauf beginnt mit der Kalibrierung an zugänglichen Referenzebenen, gefolgt von der Vorrichtungscharakterisierung und der Anwendung geeigneter De-Embedding-Verfahren. Ingenieure können anschließend Einfügungsdämpfung, Rückflussdämpfung und Übertragungsverhalten messen und gleichzeitig den Einfluss von messvorrichtungsbedingten Messfehlern reduzieren. Die Lösung unterstützt Streuparametermessungen (S-Parameter) mit konfigurierbaren Frequenzdurchläufen, Zwischenfrequenzbandbreite und Mittelwertbildung. In Kombination mit kompatiblen Kalibrierstandards und Vorrichtungskorrekturverfahren ermöglichen diese Funktionen eine reproduzierbare Gerätecharakterisierung über den gesamten erforderlichen Frequenzbereich. Die resultierenden korrigierten S-Parameter erlauben es Ingenieuren, die Geräteperformance unter Berücksichtigung der elektrischen Eigenschaften der Vorrichtung und der Grenzen des gewählten Korrekturverfahrens zu bewerten.

Siehe Blockdiagramm zur Durchführung präziser VNA-Messungen in der Vorrichtung.

Siehe Blockdiagramm zur Durchführung präziser VNA-Messungen in der Vorrichtung.

Entdecken Sie Produkte unserer Lösung für präzise VNA-Messungen in Vorrichtungen.

Entdecken Sie Ressourcen und Einblicke

Entdecken Sie Ressourcen und Einblicke Zusätzliche Ressourcen für die Durchführung genauer VNA-Messungen in der Vorrichtung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?