Como realizar medições precisas com um VNA em um dispositivo de fixação

Analisador de rede vetorial
+ Analisador de rede vetorial

Medição com VNA integrado ao equipamento

Uma medição com analisador de redes vetoriais integrado ao dispositivo de fixação conecta o dispositivo em teste por meio de um dispositivo de fixação, em vez de diretamente às portas de teste do analisador. A configuração consiste no analisador, cabos calibrados, interfaces do dispositivo de fixação e um arranjo de montagem do dispositivo que permita a repetição do processo. Os engenheiros identificam os planos de referência desejados do dispositivo e determinam quais efeitos do dispositivo de teste devem ser caracterizados ou removidos. O analisador adquire os parâmetros de dispersão em toda a faixa de frequência necessária, com configurações de potência e frequência nas portas adequadas ao dispositivo. A transmissão e a reflexão do dispositivo de teste podem contribuir para a resposta observada; portanto, os dados medidos devem ser interpretados em relação ao dispositivo de teste e ao seu comportamento elétrico.

O procedimento começa com a calibração em interfaces acessíveis e a caracterização ou correção do dispositivo de fixação, com base nos padrões e configurações de medição disponíveis. Os parâmetros de dispersão corrigidos são então medidos com pressão de contato e geometria de conexão consistentes no dispositivo. Instalações repetidas avaliam a sensibilidade do conector, do lançamento e do dispositivo de fixação; dispositivos conhecidos ou estruturas de referência auxiliam na verificação, quando disponíveis. Os registros finais incluem dados sobre o dispositivo de fixação, a calibração, a correção, a varredura e a repetibilidade, ajudando a distinguir os efeitos do dispositivo de fixação da resposta do dispositivo sem pressupor a remoção perfeita dos parasitas.

Solução para a realização de medições precisas com VNA em montagem fixa

Realize medições precisas em bancada utilizando um analisador de rede vetorial (VNA) calibrado, interconexões de radiofrequência (RF) adequadas e técnicas de caracterização da bancada que levem em conta efeitos indesejados de transmissão e reflexão. A configuração da medição requer padrões de calibração compatíveis, conexões estáveis na bancada e métodos apropriados de correção de erros para estabelecer planos de referência de medição precisos. O fluxo de trabalho da medição começa com a calibração em planos de referência acessíveis, seguida pela caracterização da bancada e pela aplicação de técnicas apropriadas de desembedimento. Os engenheiros podem, então, medir a perda de inserção, a perda de retorno e a resposta de transmissão, reduzindo a influência de erros de medição relacionados ao dispositivo de teste. A solução suporta medições de parâmetros de dispersão (parâmetros S) com varreduras de frequência configuráveis, largura de banda de frequência intermediária e média de traços. Combinados com padrões de calibração compatíveis e métodos de correção do dispositivo de teste, esses recursos permitem a caracterização repetível do dispositivo em toda a faixa de frequência necessária. Os parâmetros S corrigidos resultantes permitem que os engenheiros avaliem o desempenho do dispositivo, levando em conta as características elétricas do dispositivo de fixação e as limitações do método de correção selecionado.

Veja o diagrama de blocos da solução para a realização de medições precisas com VNA em bancada

Veja o diagrama de blocos da solução para a realização de medições precisas com VNA em bancada

Conheça os produtos da nossa solução para medições precisas com VNA em bancada

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?