Sパラメータを用いたRF部品の特性評価方法

FieldFoxハンドヘルド・アナライザ
+ FieldFox ハンドヘルド・アナライザ

FieldFoxによるRFコンポーネントの特性評価

FieldFoxハンドヘルド・アナライザを使用した無線周波数(RF)コンポーネントの特性評価は、被測定デバイスをアナライザのテストポートに接続し、校正された測定基準面を確立することから始まります。必要な周波数範囲、ソースパワー、中間周波数帯域幅、および測定ポイントを設定し、デバイスを接続する前に適切な校正を実行します。2ポート・ネットワーク測定の場合、アナライザは掃引RF刺激を印加し、入射、反射、および透過信号を測定します。得られたSパラメータ測定により、S11入力反射、S21順方向透過、S12逆方向透過、およびS22出力反射を使用してデバイスが特性評価されます。エンジニアは、ベンチで作業しているときや、被測定機器のところで直接作業しているときに、フィルタ、ケーブル、アンテナ、アンプ、およびその他のRFおよびマイクロ波コンポーネントにこれらの測定を使用できます。

RFコンポーネントの特性評価中、FieldFoxは選択した周波数範囲を掃引し、RFネットワーク解析に必要な振幅と位相の関係を測定します。順方向透過測定は挿入損失または利得を特性評価し、反射測定はリターンロスとインピーダンス動作を特性評価します。逆方向透過と出力反射により、完全な2ポート特性評価に必要な4つのSパラメータが完成します。測定結果は、対数振幅、位相、スミスチャート表示などの形式を使用して表示でき、マーカーを使用して、関心のある周波数と応答特性を調べることができます。ポータブル・ベクトル・ネットワーク・アナライザのワークフローにより、エンジニアは、被測定デバイスを従来の実験室のセットアップに移動させることなく、設置されたRFコンポーネント、ケーブル、アンテナ、およびその他のデバイスの近くで校正済み測定を実行できます。

FieldFox Sパラメータ測定ソリューション

必要な基準面でFieldFoxハンドヘルド・アナライザを校正し、RFコンポーネントを接続し、デバイスの動作周波数範囲にわたって掃引することで測定を実行します。FieldFoxは、ポータブル機器でSパラメータ測定を行うために必要なベクトルネットワークアナライザの機能を提供し、ベンチまたは現場でのRFコンポーネントの特性評価をサポートします。2ポート測定では、入力反射、順方向透過、逆方向透過、および出力反射を評価するためのS11、S21、S12、およびS22を提供します。エンジニアは、これらの結果を使用して、RFネットワーク解析ワークフローの一部として、挿入損失、リターンロス、利得、整合、および周波数応答を調べることができます。校正により、測定基準面が確立され、被測定デバイスが特性評価される前に体系的な測定誤差が軽減されます。その後、振幅、位相、スミスチャート、およびマーカーベースのビューにより、単一のハンドヘルドプラットフォームを使用した校正済み2ポートネットワーク測定に必要な測定情報が提供されます。

FieldFoxベクトルネットワーク解析のデモを見る

FieldFox Sパラメータ測定ソリューションの製品を探索する

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?