Como caracterizar componentes de RF usando parâmetros S

Analisador portátil FieldFox
+ Analisador portátil FieldFox

Caracterize componentes de RF com o FieldFox

A caracterização de componentes de radiofrequência (RF) com um analisador portátil FieldFox começa conectando o dispositivo em teste às portas de teste do analisador e estabelecendo planos de referência de medição calibrados. Configure a faixa de frequência necessária, a potência da fonte, a largura de banda da frequência intermediária e os pontos de medição; em seguida, realize a calibração apropriada antes de conectar o dispositivo. Para medições em rede de duas portas, o analisador aplica um estímulo de RF varrido e mede os sinais incidentes, refletidos e transmitidos. As medições de parâmetros S resultantes caracterizam o dispositivo usando a reflexão de entrada S11, a transmissão direta S21, a transmissão reversa S12 e a reflexão de saída S22. Os engenheiros podem usar essas medições para filtros, cabos, antenas, amplificadores e outros componentes de RF e micro-ondas, seja trabalhando em uma bancada ou diretamente no equipamento em teste.

Durante a caracterização de componentes de RF, o FieldFox varre a faixa de frequência selecionada e mede as relações de magnitude e fase necessárias para a análise de redes de RF. As medições de transmissão direta caracterizam a perda de inserção ou o ganho, enquanto as medições de reflexão caracterizam a perda de retorno e o comportamento da impedância. A transmissão reversa e a reflexão de saída completam os quatro parâmetros S necessários para a caracterização completa de duas portas. Os resultados das medições podem ser visualizados em formatos como exibições de magnitude logarítmica, fase e gráfico de Smith, com marcadores utilizados para examinar as frequências e as características de resposta de interesse. O fluxo de trabalho do analisador de rede vetorial portátil permite que os engenheiros realizem medições calibradas próximas a componentes de RF instalados, cabos, antenas e outros dispositivos, sem precisar mover o dispositivo em teste para uma configuração de laboratório convencional.

Solução de medição de parâmetros S do FieldFox

Realize a medição calibrando o analisador portátil FieldFox nos planos de referência necessários, conectando o componente de RF e varrendo o dispositivo por toda a sua faixa de frequência operacional. O FieldFox oferece a capacidade de um analisador de rede vetorial necessária para realizar medições de parâmetros S em um instrumento portátil, permitindo a caracterização de componentes de RF em bancada ou diretamente em campo. As medições de duas portas fornecem os parâmetros S11, S21, S12 e S22 para avaliar a reflexão de entrada, a transmissão direta, a transmissão reversa e a reflexão de saída. Os engenheiros podem usar esses resultados para examinar a perda de inserção, a perda de retorno, o ganho, a adaptação e a resposta em frequência como parte de um fluxo de trabalho de análise de redes de RF. A calibração estabelece o plano de referência da medição e reduz erros sistemáticos de medição antes que o dispositivo em teste seja caracterizado. As visualizações de magnitude, fase, gráfico de Smith e baseadas em marcadores fornecem, então, as informações de medição necessárias para medições calibradas de redes de duas portas usando uma única plataforma portátil.

Assista à demonstração da análise de rede vetorial do FieldFox

Conheça os produtos da nossa solução de medição de parâmetros S da FieldFox

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?