Charakterisierung von HF-Komponenten mithilfe von S-Parametern

FieldFox Handheld-Analysator
+ FieldFox Handanalysator

Charakterisierung von HF-Komponenten mit FieldFox

Die Charakterisierung von Hochfrequenzkomponenten (HF-Komponenten) mit einem FieldFox-Handanalysator beginnt mit dem Anschluss des Prüflings an die Testanschlüsse des Analysators und der Einrichtung kalibrierter Messreferenzebenen. Nach der Konfiguration des erforderlichen Frequenzbereichs, der Sendeleistung, der Zwischenfrequenzbandbreite und der Messpunkte ist die entsprechende Kalibrierung vor dem Anschließen des Prüflings durchzuführen. Bei Messungen an Zweitornetzwerken legt der Analysator ein HF-Signal mit variabler Amplitude an und misst einfallende, reflektierte und transmittierte Signale. Die resultierenden S-Parameter-Messungen charakterisieren die Komponente anhand der Eingangsreflexion (S11), der Vorwärtsübertragung (S21), der Rückwärtsübertragung (S12) und der Ausgangsreflexion (S22). Ingenieure können diese Messungen für Filter, Kabel, Antennen, Verstärker und andere HF- und Mikrowellenkomponenten sowohl am Prüfstand als auch direkt am Prüfling durchführen.

Bei der Charakterisierung von HF-Komponenten durchläuft FieldFox den ausgewählten Frequenzbereich und misst die für die HF-Netzwerkanalyse erforderlichen Amplituden- und Phasenbeziehungen. Vorwärtsmessungen charakterisieren die Einfügungsdämpfung bzw. den Verstärkungsfaktor, während Reflexionsmessungen die Rückflussdämpfung und das Impedanzverhalten bestimmen. Rückwärtsmessungen und Ausgangsreflexionen vervollständigen die vier S-Parameter, die für eine vollständige Zweitor-Charakterisierung benötigt werden. Die Messergebnisse können in verschiedenen Formaten wie logarithmischer Amplituden-, Phasen- und Smith-Diagrammdarstellung visualisiert werden. Mithilfe von Markierungen lassen sich die relevanten Frequenzen und Antwortcharakteristiken untersuchen. Der Workflow des tragbaren Vektornetzwerkanalysators ermöglicht es Ingenieuren, kalibrierte Messungen in unmittelbarer Nähe installierter HF-Komponenten, Kabel, Antennen und anderer Geräte durchzuführen, ohne das Prüfobjekt in ein herkömmliches Labor transportieren zu müssen.

FieldFox S-Parameter-Messlösung

Die Messung erfolgt durch Kalibrierung des FieldFox-Handanalysators an den erforderlichen Referenzebenen, Anschluss der HF-Komponente und Durchlauf des Geräts über seinen Betriebsfrequenzbereich. FieldFox bietet die für S-Parameter-Messungen erforderliche Vektornetzwerkanalyse-Funktionalität in einem tragbaren Gerät und unterstützt so die Charakterisierung von HF-Komponenten am Arbeitsplatz oder direkt im Feld. Zweitor-Messungen liefern die Parameter S11, S21, S12 und S22 zur Bewertung von Eingangsreflexion, Vorwärts- und Rückwärtsübertragung sowie Ausgangsreflexion. Ingenieure können diese Ergebnisse nutzen, um Einfügungsdämpfung, Rückflussdämpfung, Verstärkung, Anpassung und Frequenzgang im Rahmen eines HF-Netzwerkanalyse-Workflows zu untersuchen. Die Kalibrierung legt die Messreferenzebene fest und reduziert systematische Messfehler vor der Charakterisierung des Prüflings. Amplituden-, Phasen-, Smith-Diagramm- und markerbasierte Ansichten liefern anschließend die für kalibrierte Zweitor-Netzwerkmessungen mit einem einzigen Handgerät erforderlichen Messinformationen.

Sehen Sie sich eine Demonstration der FieldFox-Vektornetzwerkanalyse an.

Entdecken Sie Produkte in unserem Bereich: Fox S-Parameter-Messlösung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?