ENA-Xベクトル・ネットワーク・アナライザ
+ ENA-Xベクトル・ネットワーク・アナライザ

ベクトル・ネットワーク・アナライザによる低雑音アンプの測定

5G New Radio (NR) 規格準拠の変調信号による低ノイズアンプ (LNA) のテストには、広帯域変調された校正済み信号を使用したノイズ指数と線形性の測定が必要です。ベクトルネットワークアナライザ (VNA)、ベクトル信号発生器 (VSG)、および複数の計測器ソフトウェアアプリケーションを含む単一のテストベッドは、ノイズ指数、隣接チャネル電力比 (ACPR)、残留誤差ベクトル振幅 (EVM) など、幅広い測定を可能にし、テストセットアップを簡素化します。

VSGは、必要な変調信号を供給します。VNAは、ベクトル誤差補正と高度な校正手法を適用することで、必要な測定精度を実現します。VNAソフトウェアアプリケーションは、テストセットアップの構成を変更することなく、コールドソース法を用いたノイズ指数測定、および隣接チャネル漏洩電力比(ACPR)と低残留EVM(Error Vector Magnitude)測定を可能にします。

低ノイズ増幅器の試験ソリューション

LNAの5G NR準拠性をテストするには、変調信号刺激下でのノイズ指数と線形性の測定が必要です。キーサイトの信号発生器と、ノイズ指数および変調歪みソフトウェアアプリケーションを備えたネットワークアナライザは、高忠実度測定に必要な広帯域信号とベクトルおよびソース校正を提供する完全なテストベッドを構成します。ネットワークアナライザのポート1に内蔵されたアップコンバータは、信号発生器からの変調信号を最大44 GHzの周波数に引き上げます。ネットワークアナライザは、内蔵された低ノイズレシーバを活用し、コールドソース法を適用することで、ベクトル補正されたノイズ指数データを提供しながら、測定セットアップを簡素化します。ネットワークアナライザの広いダイナミックレンジとベクトル誤差補正により、極めて低い残留EVMが実現され、テストシステムの干渉なしにLNAの性能を完全に把握できます。

低雑音アンプ測定のデモを見る

LNAテストソリューションの製品を見る

リソースのご紹介

LNAテストに関する追加リソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?