Como testar amplificadores de baixo ruído

Analisador de rede vetorial ENA-X
+ Analisador de rede vetorial ENA-X

Teste de amplificadores de baixo ruído com um analisador de redes vetoriais

O teste de amplificadores de baixo ruído (LNAs) com sinais modulados para conformidade com os padrões 5G New Radio (NR) exige medições de figura de ruído e linearidade usando sinais calibrados e modulados de banda larga. Uma única bancada de teste, incluindo um analisador de rede vetorial (VNA), um gerador de sinal vetorial (VSG) e vários aplicativos de software de instrumentos, permite uma ampla gama de medições, incluindo figura de ruído, relação de potência de canal adjacente (ACPR) e magnitude do vetor de erro residual (EVM), simplificando a configuração do teste.

O VSG fornece o sinal modulado necessário. O VNA fornece o nível necessário de precisão de medição aplicando a correção de erro vetorial e métodos avançados de calibração. Os aplicativos de software do VNA permitem medições da figura de ruído usando o método de fonte fria, bem como medições da relação de potência do canal adjacente (ACPR) e da magnitude do vetor de baixo erro residual (EVM) sem alterar a configuração da instalação de teste.

Solução para teste de amplificadores de baixo ruído

O teste de conformidade do LNA 5G NR requer medições de figura de ruído e linearidade sob estímulo de sinal modulado. O gerador de sinais e o analisador de rede da Keysight com aplicativos de software de figura de ruído e distorção de modulação formam um banco de testes completo, fornecendo os sinais de banda larga e a calibração de vetores e fontes necessários para medições de alta fidelidade. O conversor ascendente integrado na porta 1 do analisador de rede eleva o sinal modulado do gerador de sinais a uma frequência máxima de 44 GHz. O analisador de rede simplifica a configuração da medição e, ao mesmo tempo, fornece dados de figura de ruído com correção vetorial, aproveitando os receptores integrados de baixo ruído e aplicando o método de fonte fria. A ampla faixa dinâmica e a correção de erros vetoriais do analisador de rede resultam em EVM residual extremamente baixo, produzindo uma imagem completa do desempenho do LNA sem interferência do sistema de teste.

Veja a demonstração do teste do amplificador de baixo ruído

Conheça os produtos da solução de testes Lna

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?